• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tragrollen für Rollenbahnen / KR□□□-□, Typ KR / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / KR□□□-□, Typ KR / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
[Features]
• Best suited for transport of lightweight, small items.
• Transport lengths and roller width can be specified within the range of 90 - 490 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR90N-A
KR90N-N
KR150N-A
KR150N-N
KR240N-A
KR240N-N
KR305N-A
KR305N-N
KR390N-A
KR390N-N
KR490N-A
KR490N-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellentyp Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)

7.10 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle90490.3

7.10 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle90490.3

7.77 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle150490.3

7.77 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle150490.3

8.66 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle240441.3

8.66 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle240441.3

9.31 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle305343.2

9.31 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle305343.2

10.18 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle390245.2

10.18 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle390245.2

11.19 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle490196.1

11.48 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle490196.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 25.4 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Lagerausführung Standardlager

Technischer Support