• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stahlrolle, eine Einheit (Förderbandrollen), Durchmesser ø 32 x Breite 90 – 620 (Modell FR)

Stahlrolle, eine Einheit (Förderbandrollen), Durchmesser ø 32 x Breite 90 – 620 (Modell FR)

More economical than KR when work dimensions are 150 mm or less. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 620 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FR90N-A
FR90N-N
FR150N-A
FR150N-N
FR240N-A
FR240N-N
FR305N-A
FR305N-N
FR390N-A
FR390N-N
FR490N-A
FR490N-N
FR620N-A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

9.41 €

5 Arbeitstage Mit Welle90490.30~40

9.41 €

5 Arbeitstage Ohne Welle90490.30~40

10.01 €

5 Arbeitstage Mit Welle150490.30~40

10.01 €

5 Arbeitstage Ohne Welle150490.30~40

11.07 €

5 Arbeitstage Mit Welle240441.30~40

11.07 €

5 Arbeitstage Ohne Welle240441.30~40

11.52 €

5 Arbeitstage Mit Welle305343.20~40

11.52 €

5 Arbeitstage Ohne Welle305343.20~40

12.42 €

5 Arbeitstage Mit Welle390245.20~40

12.42 €

5 Arbeitstage Ohne Welle390245.20~40

13.47 €

5 Arbeitstage Mit Welle490196.10~40

13.47 €

5 Arbeitstage Ohne Welle490196.10~40

14.53 €

6 Arbeitstage Mit Welle620147.10~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 32 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl
Lagerausführung Standardlager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support