Tragrollen für Rollenbahnen / PR□□□-□, Typ PR / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / PR□□□-□, Typ PR / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
Medium load ⌀42.7 steel roller. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 790 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PR90N-A
PR90N-N
PR150N-A
PR150N-N
PR240N-A
PR240N-N
PR305N-A
PR305N-N
PR390N-A
PR390N-N
PR490N-A
PR490N-N
PR620N-A
PR620N-N
PR690N-A
PR690N-N
PR790N-A
PR790N-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellentyp Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)

9.48 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle901372.9

9.48 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle901372.9

10.74 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle1501372.9

10.74 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle1501372.9

12.57 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle2401323.9

12.57 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle2401323.9

13.77 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle3051078.7

13.77 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle3051078.7

15.83 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle390833.6

15.66 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle390833.6

17.37 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle490686.5

17.37 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle490686.5

20.11 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle620539.4

20.11 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle620539.4

22.35 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle690490.3

22.35 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle690490.3

24.74 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle790392.3

24.74 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle790392.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 42.7 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Lagerausführung Standardlager

Technischer Support