Medium load ⌀48.6 steel roller. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 790 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
LR90N-A |
LR90N-N |
LR150N-A |
LR150N-N |
LR240N-A |
LR240N-N |
LR305N-A |
LR305N-N |
LR390N-A |
LR390N-N |
LR490N-A |
LR490N-N |
LR620N-A |
LR620N-N |
LR690N-A |
LR690N-N |
LR790N-A |
LR790N-N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Wellentyp | Breite W (mm) | Last (Standard) (N) | Betriebstemperaturbereich (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.70 € | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 90 | 1569.1 | 0~40 | ||
10.70 € | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 90 | 1569.1 | 0~40 | ||
11.65 € | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 150 | 1569.1 | 0~40 | ||
11.65 € | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 150 | 1569.1 | 0~40 | ||
13.42 € | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 240 | 1323.9 | 0~40 | ||
13.42 € | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 240 | 1323.9 | 0~40 | ||
14.38 € | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 305 | 1078.7 | 0~40 | ||
14.38 € | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 305 | 1078.7 | 0~40 | ||
16.55 € | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 390 | 833.6 | 0~40 | ||
15.88 € | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 390 | 833.6 | 0~40 | ||
18.47 € | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 490 | 686.5 | 0~40 | ||
17.51 € | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 490 | 686.5 | 0~40 | ||
19.71 € | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 620 | 539.4 | 0~40 | ||
19.71 € | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 620 | 539.4 | 0~40 | ||
21.92 € | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 690 | 490.3 | 0~40 | ||
21.05 € | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 690 | 490.3 | 0~40 | ||
23.10 € | 8 Arbeitstage | Mit Welle | 790 | 392.3 | 0~40 | ||
23.10 € | 8 Arbeitstage | Ohne Welle | 790 | 392.3 | 0~40 |
Loading...
Ausführung | Lange Rolle | Lange Rolle, Ausführung | Gerade | Lager | Zweifach |
---|---|---|---|---|---|
Rollenwerkstoff | Stahl | Aussen - D(Ø) | 48.6 | Eigenschaften | Standard |
Lauffläche | Nv | Oberflächenbehandlung | Nv | Lagerwerkstoff | Stahl |
Lagerausführung | Standardlager |
MISUMI
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
ITOUDENKI
Standardpreis 27.56 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI SEISAKUSHO
Standardpreis 5.74 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI SEISAKUSHO
Standardpreis 20.03 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
MAKITECH
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.