• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl Kegelrollen Einzelnes Element (Tragwalzen), Durchmesser ø 57 x Breite 90 – 990 (SR-Modell)

Edelstahl Kegelrollen Einzelnes Element (Tragwalzen), Durchmesser ø 57 x Breite 90 – 990 (SR-Modell)

[Features]
• Medium load ⌀57 steel roller.
• Transport length and roller width can be specified within the range of 90 - 990 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR90N-A
SR90N-N
SR150N-A
SR150N-N
SR240N-A
SR240N-N
SR305N-A
SR305N-N
SR390N-A
SR390N-N
SR490N-A
SR490N-N
SR620N-A
SR620N-N
SR690N-A
SR690N-N
SR790N-A
SR790N-N
SR890N-A
SR890N-N
SR990N-A
SR990N-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

12.12 €

5 Arbeitstage Mit Welle901569.10~40

12.12 €

5 Arbeitstage Ohne Welle901569.10~40

14.27 €

3 Arbeitstage Mit Welle1501569.10~40

13.02 €

5 Arbeitstage Ohne Welle1501569.10~40

15.13 €

5 Arbeitstage Mit Welle2401323.90~40

15.13 €

5 Arbeitstage Ohne Welle2401323.90~40

16.18 €

5 Arbeitstage Mit Welle3051078.70~40

16.26 €

5 Arbeitstage Ohne Welle3051078.70~40

18.29 €

5 Arbeitstage Mit Welle390833.60~40

18.29 €

5 Arbeitstage Ohne Welle390833.60~40

19.95 €

5 Arbeitstage Mit Welle490686.50~40

19.95 €

5 Arbeitstage Ohne Welle490686.50~40

22.35 €

5 Arbeitstage Mit Welle620539.40~40

22.35 €

5 Arbeitstage Ohne Welle620539.40~40

23.71 €

6 Arbeitstage Mit Welle690490.30~40

23.71 €

6 Arbeitstage Ohne Welle690490.30~40

25.97 €

7 Arbeitstage Mit Welle790392.30~40

25.97 €

7 Arbeitstage Ohne Welle790392.30~40

28.37 €

7 Arbeitstage Mit Welle890637.40~40

28.37 €

7 Arbeitstage Ohne Welle890637.40~40

31.23 €

7 Arbeitstage Mit Welle990588.40~40

31.23 €

7 Arbeitstage Ohne Welle990588.40~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 57 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl
Lagerausführung Standardlager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support