• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stahlrolle, eine Einheit (Förderbandrollen), hohe Festigkeit, Durchmesser ø 57 x Breite 90 – 990 (Modell SSR)

Stahlrolle, eine Einheit (Förderbandrollen), hohe Festigkeit, Durchmesser ø 57 x Breite 90 – 990 (Modell SSR)

Shock-resistant type which improves upon the strength of the SR type. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 – 990 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSR90N-A
SSR90N-N
SSR150N-A
SSR150N-N
SSR240N-A
SSR240N-N
SSR305N-A
SSR305N-N
SSR390N-A
SSR390N-N
SSR490N-A
SSR490N-N
SSR620N-A
SSR620N-N
SSR690N-A
SSR690N-N
SSR790N-A
SSR790N-N
SSR890N-A
SSR890N-N
SSR990N-A
SSR990N-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

11.65 €

5 Arbeitstage Mit Welle901569.10~40

11.65 €

5 Arbeitstage Ohne Welle901569.10~40

13.42 €

5 Arbeitstage Mit Welle1501569.10~40

13.42 €

5 Arbeitstage Ohne Welle1501569.10~40

15.60 €

5 Arbeitstage Mit Welle2401323.90~40

15.60 €

5 Arbeitstage Ohne Welle2401323.90~40

17.51 €

5 Arbeitstage Mit Welle3051078.70~40

17.51 €

5 Arbeitstage Ohne Welle3051078.70~40

19.83 €

5 Arbeitstage Mit Welle390833.60~40

19.83 €

5 Arbeitstage Ohne Welle390833.60~40

24.31 €

5 Arbeitstage Mit Welle490686.50~40

22.01 €

5 Arbeitstage Ohne Welle490686.50~40

25.55 €

5 Arbeitstage Mit Welle620539.40~40

25.55 €

5 Arbeitstage Ohne Welle620539.40~40

27.46 €

6 Arbeitstage Mit Welle690490.30~40

27.46 €

6 Arbeitstage Ohne Welle690490.30~40

30.05 €

7 Arbeitstage Mit Welle790392.30~40

30.05 €

7 Arbeitstage Ohne Welle790392.30~40

33.45 €

5 Arbeitstage Mit Welle890637.40~40

33.45 €

7 Arbeitstage Ohne Welle890637.40~40

37.13 €

7 Arbeitstage Mit Welle990588.40~40

37.13 €

7 Arbeitstage Ohne Welle990588.40~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 57 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl
Lagerausführung Standardlager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support