Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellentyp | Breite W (mm) | Last (Standard) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 90 | 3922.7 | ||
23.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 90 | 3922.7 | ||
27.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 150 | 3922.7 | ||
27.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 150 | 3922.7 | ||
32.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 240 | 3530.4 | ||
32.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 240 | 3530.4 | ||
36.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 305 | 2794.9 | |
36.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 305 | 2794.9 | ||
42.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 390 | 2206.5 | |
42.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 390 | 2206.5 | |
48.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 490 | 1765.2 | |
48.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 490 | 1765.2 | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 620 | 1372.9 | |
56.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 620 | 1372.9 | ||
60.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 690 | 1274.9 | |
60.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 690 | 1274.9 | |
67.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 790 | 1078.7 | |
67.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 790 | 1078.7 | |
74.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Welle | 890 | 980.7 | ||
74.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ohne Welle | 890 | 980.7 | ||
82.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Welle | 990 | 882.6 | ||
82.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ohne Welle | 990 | 882.6 |
Loading...
Ausführung | Lange Rolle | Lange Rolle, Ausführung | Gerade | Lager | Zweifach |
---|---|---|---|---|---|
Rollenwerkstoff | Stahl | Aussen - D(Ø) | 60.5 | Eigenschaften | Standard |
Lauffläche | Nv | Oberflächenbehandlung | Nv | Lagerwerkstoff | Stahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::40 | Lagerausführung | Standardlager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellentyp
Breite W(mm)
Last (Standard)(N)
Ausführung
Optionale Eigenschaften