Edelstahl Kegelrollen Einzelnes Element (Tragwalzen), Durchmesser ø 42,7 x Breite 305 – 690 (NTS-Modell)

Edelstahl Kegelrollen Einzelnes Element (Tragwalzen), Durchmesser ø 42,7 x Breite 305 – 690 (NTS-Modell)

[Features]
• Tapered roller for curves with a roller diameter of ⌀42.7.
• Transport lengths and roller width can be specified within the range of 305 - 690 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTS305N-A
NTS305N-N
NTS390N-A
NTS390N-N
NTS490N-A
NTS490N-N
NTS620N-A
NTS620N-N
NTS690N-A
NTS690N-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

97.73 €

8 Arbeitstage Mit Welle305784.50~40

97.73 €

8 Arbeitstage Ohne Welle305784.50~40

102.86 €

8 Arbeitstage Mit Welle390735.50~40

102.86 €

8 Arbeitstage Ohne Welle390735.50~40

128.76 €

8 Arbeitstage Mit Welle490588.40~40

128.76 €

8 Arbeitstage Ohne Welle490588.40~40

148.15 €

8 Arbeitstage Mit Welle620490.30~40

148.15 €

8 Arbeitstage Ohne Welle620490.30~40

171.10 €

8 Arbeitstage Mit Welle690441.30~40

171.10 €

8 Arbeitstage Ohne Welle690441.30~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Kegel Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Edelstahl Aussen - D(Ø) 42.7 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl
Lagerausführung Standardlager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support