• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tragrollen für Rollenbahnen / KS□□□-□, Typ KS / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / KS□□□-□, Typ KS / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
Best suited for transport of lightweight, small items. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 490 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KS90N-A
KS90N-N
KS305N-A
KS390N-A
KS490N-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellentyp Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)

19.08 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle90245.2

19.08 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle90245.2

28.00 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle305245.2

30.56 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle390196.1

34.69 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle490147.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Edelstahl Aussen - D(Ø) 25.4 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Lagerausführung Standardlager

Technischer Support