• Aufgrund eines Systemfehlers ist die Nutzung des Konfigurators zur Zeit nicht möglich. Wir arbeiten an einer schnellen Lösung und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 9:00 bis 18:00 (CEST) 9/8/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahlrollen Einzelteil (Förderrollen) Durchmesser ø 48,6 x Breite von 90 – 690 (LS-Modell)

Edelstahlrollen Einzelteil (Förderrollen) Durchmesser ø 48,6 x Breite von 90 – 690 (LS-Modell)

Roller with a diameter of ⌀48.6 for use with moderate loads. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 690 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS90N-A
LS90N-N
LS150N-A
LS150N-N
LS240N-A
LS240N-N
LS305N-A
LS305N-N
LS390N-A
LS390N-N
LS490N-A
LS490N-N
LS620N-A
LS620N-N
LS690N-A
LS690N-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

37.95 €

6 Arbeitstage

37.95 €

6 Arbeitstage

42.17 €

6 Arbeitstage

42.17 €

6 Arbeitstage

48.17 €

6 Arbeitstage

48.17 €

6 Arbeitstage

53.34 €

6 Arbeitstage

53.34 €

6 Arbeitstage

59.20 €

6 Arbeitstage

59.20 €

6 Arbeitstage

65.88 €

6 Arbeitstage

65.88 €

6 Arbeitstage

75.41 €

6 Arbeitstage

75.41 €

6 Arbeitstage

80.18 €

6 Arbeitstage

80.18 €

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagerausführung Standardlager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support