• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahlrollen Einzelteil (Förderrollen) Durchmesser ø 57 x Breite von 90 – 690 (SRS-Modell)

Edelstahlrollen Einzelteil (Förderrollen) Durchmesser ø 57 x Breite von 90 – 690 (SRS-Modell)

Roller diameter of ⌀57 for use with moderate loads. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 690 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRS90N-A
SRS90N-N
SRS150N-A
SRS150N-N
SRS240N-A
SRS240N-N
SRS305N-A
SRS305N-N
SRS390N-A
SRS390N-N
SRS490N-A
SRS490N-N
SRS620N-A
SRS620N-N
SRS690N-A
SRS690N-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

45.44 €

5 Arbeitstage Mit Welle90784.50~40

45.44 €

5 Arbeitstage Ohne Welle90784.50~40

50.75 €

5 Arbeitstage Mit Welle150784.50~40

50.75 €

5 Arbeitstage Ohne Welle150784.50~40

58.52 €

5 Arbeitstage Mit Welle240784.50~40

58.52 €

5 Arbeitstage Ohne Welle240784.50~40

65.61 €

5 Arbeitstage Mit Welle305784.50~40

65.61 €

5 Arbeitstage Ohne Welle305784.50~40

72.83 €

5 Arbeitstage Mit Welle390735.50~40

72.83 €

5 Arbeitstage Ohne Welle390735.50~40

81.55 €

5 Arbeitstage Mit Welle490588.40~40

81.55 €

5 Arbeitstage Ohne Welle490588.40~40

84.29 €

5 Arbeitstage Mit Welle620490.30~40

84.29 €

5 Arbeitstage Ohne Welle620490.30~40

90.13 €

5 Arbeitstage Mit Welle690441.30~40

90.13 €

5 Arbeitstage Ohne Welle690441.30~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Edelstahl Aussen - D(Ø) 57 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl
Lagerausführung Standardlager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support