• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Harzrollen Einzelteil (Förderrollen) ø 30 x 90 - 390 Breite (KBR-Modell)

Harzrollen Einzelteil (Förderrollen) ø 30 x 90 - 390 Breite (KBR-Modell)

⌀30 resin roller for light loads. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 390 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBR90N-A
KBR90N-N
KBR150N-A
KBR150N-N
KBR240N-A
KBR240N-N
KBR305N-A
KBR305N-N
KBR390N-A
KBR390N-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

16.42 €

5 Arbeitstage Mit Welle900~40

16.42 €

5 Arbeitstage Ohne Welle900~40

17.10 €

5 Arbeitstage Mit Welle1500~40

17.10 €

5 Arbeitstage Ohne Welle1500~40

18.74 €

5 Arbeitstage Mit Welle2400~40

18.74 €

5 Arbeitstage Ohne Welle2400~40

19.87 €

5 Arbeitstage Mit Welle3050~40

19.87 €

5 Arbeitstage Ohne Welle3050~40

20.78 €

5 Arbeitstage Mit Welle3900~40

20.78 €

5 Arbeitstage Ohne Welle3900~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Kunststoff Aussen - D(Ø) 30 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Kunststoff
Last (Standard)(N) 78.5 Lagerausführung Standardlager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support