Harzrollen Einzelteil (Förderrollen) ø 30 (Edelstahl-Wellen rostfrei) x 90 - 390 Breite (BFS-Modell)

Harzrollen Einzelteil (Förderrollen) ø 30 (Edelstahl-Wellen rostfrei) x 90 - 390 Breite (BFS-Modell)

⌀30 resin roller for light loads. Stainless steel shaft type. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 390 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BFS90N-A
BFS90N-N
BFS150N-A
BFS150N-N
BFS240N-A
BFS240N-N
BFS305N-A
BFS305N-N
BFS390N-A
BFS390N-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

16.42 €

5 Arbeitstage Mit Welle900~40

16.42 €

5 Arbeitstage Ohne Welle900~40

17.24 €

5 Arbeitstage Mit Welle1500~40

17.10 €

5 Arbeitstage Ohne Welle1500~40

18.74 €

5 Arbeitstage Mit Welle2400~40

18.74 €

5 Arbeitstage Ohne Welle2400~40

19.87 €

5 Arbeitstage Mit Welle3050~40

19.87 €

5 Arbeitstage Ohne Welle3050~40

20.78 €

5 Arbeitstage Mit Welle3900~40

20.78 €

5 Arbeitstage Ohne Welle3900~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Kunststoff Aussen - D(Ø) 30 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Kunststoff
Last (Standard)(N) 78.5 Lagerausführung Standardlager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support