Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Harzrollen Einzelteil (Förderrollen) ø 40 x 240 - 390 Breite (BRA-Modell)

Harzrollen Einzelteil (Förderrollen) ø 40 x 240 - 390 Breite (BRA-Modell)

⌀40 resin roller for light loads. Transport distance and roller width can be specified within the range of 240 - 390 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRA240N-A
BRA240N-N
BRA305N-A
BRA305N-N
BRA390N-A
BRA390N-N
BRA490N-A
BRA490N-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

23.51 €

6 Arbeitstage Mit Welle2400~40

23.51 €

6 Arbeitstage Ohne Welle2400~40

25.28 €

6 Arbeitstage Mit Welle3050~40

25.28 €

6 Arbeitstage Ohne Welle3050~40

27.59 €

6 Arbeitstage Mit Welle3900~40

27.59 €

6 Arbeitstage Ohne Welle3900~40

29.77 €

6 Arbeitstage Mit Welle4900~40

29.77 €

6 Arbeitstage Ohne Welle4900~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Kunststoff Aussen - D(Ø) 40 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Kunststoff
Last (Standard)(N) 117.7 Lagerausführung Standardlager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support