Harzrollen Einzelteil (Förderrollen) ø 40 (Edelstahl-Wellen rostfrei) x 90 - 490 Breite (BPS-Modell)

Harzrollen Einzelteil (Förderrollen) ø 40 (Edelstahl-Wellen rostfrei) x 90 - 490 Breite (BPS-Modell)

[Features]
• ⌀40 resin rollers for loads.
• Stainless steel shaft type.
• Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 490 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPS90N-A
BPS90N-N
BPS150N-A
BPS150N-N
BPS240N-A
BPS240N-N
BPS305N-A
BPS305N-N
BPS390N-A
BPS390N-N
BPS490N-A
BPS490N-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

19.03 €

5 Arbeitstage Mit Welle900~40

19.03 €

5 Arbeitstage Ohne Welle900~40

20.24 €

5 Arbeitstage Mit Welle1500~40

20.24 €

5 Arbeitstage Ohne Welle1500~40

23.51 €

5 Arbeitstage Mit Welle2400~40

23.51 €

5 Arbeitstage Ohne Welle2400~40

25.28 €

5 Arbeitstage Mit Welle3050~40

25.28 €

5 Arbeitstage Ohne Welle3050~40

27.59 €

4 Arbeitstage Mit Welle3900~40

27.59 €

5 Arbeitstage Ohne Welle3900~40

29.77 €

5 Arbeitstage Mit Welle4900~40

29.77 €

5 Arbeitstage Ohne Welle4900~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Kunststoff Aussen - D(Ø) 40 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Kunststoff
Last (Standard)(N) 117.7 Lagerausführung Standardlager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support