• Aufgrund eines Systemfehlers ist die Nutzung des Konfigurators zur Zeit nicht möglich. Wir arbeiten an einer schnellen Lösung und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 9:00 bis 18:00 (CEST) 9/8/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Harzrollen Einzelteil (Förderrollen) ø 50 x 90 - 620 Breite (BBR-Modell)

Harzrollen Einzelteil (Förderrollen) ø 50 x 90 - 620 Breite (BBR-Modell)
  • Mengenrabatt

⌀50 resin roller for light loads. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 620 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBR90N-A
BBR90N-N
BBR150N-A
BBR150N-N
BBR240N-A
BBR240N-N
BBR305N-A
BBR305N-N
BBR390N-A
BBR390N-N
BBR490N-A
BBR490N-N
BBR620N-A
BBR620N-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

23.91 €

5 Arbeitstage

23.91 €

5 Arbeitstage

26.64 €

5 Arbeitstage

26.64 €

5 Arbeitstage

29.36 €

5 Arbeitstage

29.36 €

5 Arbeitstage

34.15 €

5 Arbeitstage

32.09 €

5 Arbeitstage

35.22 €

Verfügbar 5 Arbeitstage

35.22 €

5 Arbeitstage

41.79 €

5 Arbeitstage

38.63 €

5 Arbeitstage

43.26 €

5 Arbeitstage

43.26 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagerausführung Standardlager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support