Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innere Höhe H1 (mm) | Innere Breite B1 (mm) | Biegeradius R Auswahl (mm) | Max. Kabelaußen-Ø Dp (Ø) | Steigung P (mm) | Anzahl der Glieder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 1 | ||
4.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 2 | ||
6.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 3 | ||
8.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 4 | ||
10.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 5 | ||
12.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 6 | ||
14.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 7 | ||
16.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 8 | ||
18.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 9 | ||
20.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 10 | ||
22.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 11 | ||
24.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 12 | ||
26.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 13 | ||
28.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 14 | ||
30.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 15 | ||
32.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 16 | ||
34.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 17 | ||
36.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 18 | ||
38.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 19 | ||
40.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 20 | ||
42.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 21 | ||
44.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 22 | ||
46.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 23 | ||
48.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 24 | ||
50.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 25 | ||
52.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 26 | ||
54.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 27 | ||
56.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 28 | ||
58.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 29 | ||
60.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 30 | ||
62.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 31 | ||
64.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 32 | ||
66.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 33 | ||
68.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 34 | ||
70.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 35 | ||
72.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 36 | ||
74.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 37 | ||
76.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 38 | ||
78.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 39 | ||
80.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 40 | ||
82.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 41 | ||
84.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 42 | ||
86.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 43 | ||
88.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 44 | ||
90.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 45 | ||
92.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 46 | ||
94.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 47 | ||
96.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 48 | ||
98.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 49 | ||
100.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 28 | 12 | 18 | 50 | ||
2.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 34 | 12 | 18 | 1 | ||
5.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 34 | 12 | 18 | 2 | ||
7.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 34 | 12 | 18 | 3 | ||
10.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 34 | 12 | 18 | 4 | ||
13.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 34 | 12 | 18 | 5 | ||
15.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 34 | 12 | 18 | 6 | ||
18.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 34 | 12 | 18 | 7 | ||
21.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 34 | 12 | 18 | 8 | ||
23.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 34 | 12 | 18 | 9 | ||
18.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 34 | 12 | 18 | 10 |
Loading...
Ausführung | Modular quadratisch | Geschlossene Ausführung | Standard | Eigenschaften | Geringe Staubbildung / Geräuscharm |
---|---|---|---|---|---|
Träger, interne Nummer der Partition | NA | Betriebsgeschwindigkeit(m/s) | 4 | Einführen von Kabeln, Oberfläche | Außenumfang, Fläche |
Einführen von Kabeln, Ausführung | Verschluss (Öffnen und Schließen) | Bewegliche Ausführung | Zweidimensionale Bewegung | Betriebstemperaturbereich(°C) | -8:80:: |
Trägermaterial | Kunstharz | Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innere Höhe H1(mm)
Innere Breite B1(mm)
Biegeradius R Auswahl(mm)
Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø)
Steigung P(mm)
Anzahl der Glieder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften