Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innere Höhe H1 (mm) | Innere Breite B1 (mm) | Biegeradius R Auswahl (mm) | Max. Kabelaußen-Ø Dp (Ø) | Steigung P (mm) | Anzahl der Glieder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 1 | ||
1.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 2 | ||
2.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 3 | ||
3.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 4 | ||
4.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 5 | ||
6.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 6 | ||
6.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 7 | ||
7.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 8 | ||
8.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 9 | ||
9.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 10 | ||
10.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 11 | ||
10.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 12 | ||
11.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 13 | ||
12.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 14 | ||
13.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 15 | ||
14.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 16 | ||
15.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 17 | ||
16.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 18 | ||
17.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 19 | ||
18.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 20 | ||
19.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 21 | ||
20.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 22 | ||
20.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 23 | ||
21.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 24 | ||
22.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 25 | ||
23.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 26 | ||
24.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 27 | ||
25.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 28 | ||
26.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 29 | ||
27.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 30 | ||
28.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 31 | ||
29.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 32 | ||
30.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 33 | ||
30.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 34 | ||
31.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 35 | ||
32.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 36 | ||
33.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 37 | ||
34.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 38 | ||
35.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 39 | ||
36.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 40 | ||
37.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 41 | ||
38.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 42 | ||
39.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 43 | ||
40.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 44 | ||
40.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 45 | ||
41.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 46 | ||
42.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 47 | ||
43.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 48 | ||
44.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 49 | ||
1.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 1 | ||
2.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 2 | ||
3.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 3 | ||
4.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 4 | ||
5.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 5 | ||
6.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 6 | ||
7.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 7 | ||
9.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 8 | ||
10.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 9 | ||
11.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 10 | ||
12.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 11 |
Loading...
Ausführung | Rechteckig | Geschlossene Ausführung | Standard | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Träger, interne Nummer der Partition | NA | Betriebsgeschwindigkeit(m/s) | 2,5 | Einführen von Kabeln, Oberfläche | Außenumfang, Fläche |
Einführen von Kabeln, Ausführung | Verschluss (Öffnen und Schließen) | Bewegliche Ausführung | Zweidimensionale Bewegung | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10:80:: |
Trägermaterial | Kunstharz | Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innere Höhe H1(mm)
Innere Breite B1(mm)
Biegeradius R Auswahl(mm)
Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø)
Steigung P(mm)
Anzahl der Glieder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften