Platzsparender, superkompakter Zylinder, Serie SSD

Platzsparender, superkompakter Zylinder, Serie SSD
Rectangular, space saving cylinder in which the cylinder switch is integrally housed in the body and total length of the cylinder is ultimately shortened.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-B-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-B-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-M
SSD-B-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-N-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-B-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-N-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-M
SSD-BL1-[12,​16]-[10,​15,​20,​25,​30]-[10,​15,​20,​25,​30]
SSD-BL1-[12,​16]-[10,​15,​20,​25,​30]-[10,​15,​20,​25,​30]-M
SSD-BL1-[12,​16]-[10,​15,​20,​25,​30]-N-[10,​15,​20,​25,​30]
SSD-BL1-[12,​16]-[10,​15,​20,​25,​30]-N-[10,​15,​20,​25,​30]-M
SSD-BL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-BL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-M
SSD-BL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-N-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-BL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-N-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-M
SSD-D-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-D-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-D-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-D-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-DL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-DL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-DL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-DL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-G2L-[16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-G2L-[16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-N
SSD-G4L-[25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-G4L-[25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-N
SSD-K-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-K-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-K-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-K-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-K-63C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-K-63C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-K-63C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-K-63C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-K-80C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-K-80C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-K-80C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-K-80C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-K-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-K-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-K-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-K-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-KG4L-[25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-KG4L-[25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-KL-25C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-KL-25C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-M
SSD-KL-25C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-MN
SSD-KL-25C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-N
SSD-KL-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-KL-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-KL-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-KL-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-KU-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-KU-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Stange, Betriebsmethode Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Umgebung, Anwendungen Betriebstemperatur
(℃)
Betriebsdruck
(MPa)
Mit/ohne Schalter Schutzeinrichtungsebene Spezifikationen Dämpfer Cushion Knuckle Piping Screw Type Rad Material Rod Material (for Cylinder 2) Rod Tip Stroke (for Cylinder 2) Support Bracket

-

1 24 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~160)~1.0kA-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Female Thread--

-

1 24 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~160)~1.0kA-Standard-NA-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 24 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~160)~1.0kA-Standard-NA-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 24 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~160)~1.0kA-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Male thread--

-

1 24 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~160)~1.0kA-Standard-Rubber Cushion-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Female Thread--

-

1 24 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~160)~1.0kA-Standard-Rubber Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 24 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~160)~1.0kA-Standard-Rubber Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 24 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~160)~1.0kA-Standard-Rubber Cushion-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Male thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1005 ~ 50Doppelter HubStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0kA-Rücken-an-Rücken-AusführungkA--Rc Screws-StandardFemale Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1005 ~ 50Doppelter HubStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0kA-Rücken-an-Rücken-AusführungkA--Rc Screws-Stainless steelFemale Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1005 ~ 50Doppelter HubStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0kA-Rücken-an-Rücken-AusführungkA--Rc Screws-StandardMale thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1005 ~ 50Doppelter HubStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0kA-Rücken-an-Rücken-AusführungkA--Rc Screws-Stainless steelMale thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1610 ~ 30Doppelter HubStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0L1 mit Schalter (siehe Katalog)-Rücken-an-Rücken-AusführungkA--Rc Screws-StandardFemale Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1610 ~ 30Doppelter HubStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0L1 mit Schalter (siehe Katalog)-Rücken-an-Rücken-AusführungkA--Rc Screws-Stainless steelFemale Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1610 ~ 30Doppelter HubStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0L1 mit Schalter (siehe Katalog)-Rücken-an-Rücken-AusführungkA--Rc Screws-StandardMale thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1610 ~ 30Doppelter HubStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0L1 mit Schalter (siehe Katalog)-Rücken-an-Rücken-AusführungkA--Rc Screws-Stainless steelMale thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1005 ~ 50Doppelter HubStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)-Rücken-an-Rücken-AusführungkA-Rod EyeRc Screws---ND-

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1005 ~ 50Doppelter HubStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)-Rücken-an-Rücken-AusführungkA-Rod EyeRc Screws---ND-

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1005 ~ 50Doppelter HubStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)-Rücken-an-Rücken-AusführungkA-Rod EyeRc Screws---N-

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1005 ~ 50Doppelter HubStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)-Rücken-an-Rücken-AusführungkA-Rod EyeRc Screws---N-

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1605 ~ 100Doppelter HubStandard-10~600,15 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,1 (Ø 63~100) 0,05 (Ø 125~160)~1.0kA-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1605 ~ 100Doppelter HubStandard-10~600,15 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,1 (Ø 63~100) 0,05 (Ø 125~160)~1.0kA-Standard-NA-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1605 ~ 100Doppelter HubStandard-10~600,15 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,1 (Ø 63~100) 0,05 (Ø 125~160)~1.0kA-Standard-NA-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1605 ~ 100Doppelter HubStandard-10~600,15 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,1 (Ø 63~100) 0,05 (Ø 125~160)~1.0kA-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Male thread--

-

1 19 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1605 ~ 100Doppelter HubStandard-10~600,15 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,1 (Ø 63~100) 0,05 (Ø 125~160)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)---NA

-

1 19 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1605 ~ 100Doppelter HubStandard-10~600,15 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,1 (Ø 63~100) 0,05 (Ø 125~160)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)---Axial foot

-

1 19 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1605 ~ 100Doppelter Hub--10~600,15 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,1 (Ø 63~100) 0,05 (Ø 125~160)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)---Axial foot

-

1 19 Arbeitstage DoppeltwirkendDoppelstange12 ~ 1605 ~ 100Doppelter Hub--10~600,15 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,1 (Ø 63~100) 0,05 (Ø 125~160)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)---NA

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen16 ~ 10010 ~ 50StandardStandard-10~600,15 (Schlauch-ID Ø 16~50) 0,1 (Ø 63~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)Widerstandsreduzierender Ölabstreifer + Dichtung NBRSchneidölbeständige AusführungkA-----Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen16 ~ 10010 ~ 50StandardStandard-10~600,15 (Schlauch-ID Ø 16~50) 0,1 (Ø 63~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)Widerstandsreduzierender Ölabstreifer + Dichtung NBRSchneidölbeständige AusführungkA-----Male thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen25 ~ 10010 ~ 50StandardStandard-10~600,15 (Schlauch-ID Ø 25~50) 0,1 (Ø 63~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)-Ausführung mit Schutz vor AnhaftungenkA-----Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen25 ~ 10010 ~ 50StandardStandard-10~600,15 (Schlauch-ID Ø 25~50) 0,1 (Ø 63~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)-Ausführung mit Schutz vor AnhaftungenkA-----Male thread--

-

1 17 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen5010 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0kA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Female Thread--

-

1 17 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen5010 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0kA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 17 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen5010 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0kA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 17 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen5010 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0kA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Male thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen6310 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0kA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen6310 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0kA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen6310 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0kA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen6310 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0kA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Male thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen8010 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0kA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen8010 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0kA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen8010 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0kA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen8010 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0kA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Male thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen12 ~ 1005 ~ 100StandardStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0kA-Ausführung für hohe Last-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen12 ~ 1005 ~ 100StandardStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0kA-Ausführung für hohe Last-NA-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen12 ~ 1005 ~ 100StandardStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0kA-Ausführung für hohe Last-NA-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen12 ~ 1005 ~ 100StandardStandard-10~600,1 (Schlauch-ID Ø 12~50) 0,05 (Ø 63~100)~1.0kA-Ausführung für hohe Last-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Male thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen25 ~ 10010 ~ 100StandardStandard-10~600,15 (Schlauch-ID Ø 25~50) 0,1 (Ø 63~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)-Für Hochlast, Ausführung mit Schutz vor SpritzerhaftungKautschukdämpfer-----Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen25 ~ 10010 ~ 100StandardStandard-10~600,15 (Schlauch-ID Ø 25~50) 0,1 (Ø 63~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)-Für Hochlast, Ausführung mit Schutz vor SpritzerhaftungKautschukdämpfer-----Male thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen2510 ~ 50StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)---Rubber Air Cushion-Rc Screws"Standard (stainless steel as standard for φ20 and 25)"-Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen2510 ~ 50StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen2510 ~ 50StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen2510 ~ 50StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)---Rubber Air Cushion-Rc Screws"Standard (stainless steel as standard for φ20 and 25)"-Male thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen5010 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen5010 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen5010 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen5010 ~ 100StandardStandard-10~600,25 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,2 (Ø 32~100)~1.0L mit Schalter (siehe Katalog)---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Male thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen20 ~ 1005 ~ 100StandardStandard5~600.03~0.7kA-Ausführung für hohe Last-NA-Rc Screws"Standard (stainless steel as standard for φ20 and 25)"-Female Thread--

-

1 14 Arbeitstage DoppeltwirkendEinfach-Stangen20 ~ 1005 ~ 100StandardStandard5~600.03~0.7kA-Ausführung für hohe Last-NA-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

Loading...

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Blockform Endarretierung kA Ventile kA

Technischer Support