Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MDC2-L-[6,8,10]-[4,6,8,10] |
MDC2-LF-[6,8,10]-[4,6,8,10] |
MDC2-YL-[6,8,10]-[4,6,8,10] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 6 ~ 10 | 4 ~ 10 | Standard | -10~60 (40 °C bei Verwendung mit kontaktlosem Schalter) | 0,15 (Ø 6, 8) 0,1 (Ø 10)~0.7 | ||
1 | 22 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 6 ~ 10 | 4 ~ 10 | Micro-Geschwindigkeit | 5~60 (40 °C bei Verwendung mit kontaktlosem Schalter) | 0,15 (Ø 6, 8) 0,1 (Ø 10)~0.7 | ||
1 | 13 Arbeitstage | Einfachwirkend (Einzug) | 6 ~ 10 | 4 ~ 10 | Standard | -10~60 (40 °C bei Verwendung mit kontaktlosem Schalter) | 0,4 (Schlauch-ID Ø 4) 0,3 (Ø 8) 0,25 (Ø 10)~0.7 |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Blockform | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Endarretierung | kA | Ventile | kA | Mit/ohne Schalter | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wenn die Schalterauswahl erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass Sie „Schalter“, „Leiterlänge“ und „Schalterzahl“ auswählen.