Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STG-B-[32,40,50,63]C-[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400] |
STG-BC-[16,20,25,32,40,50,63]-[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400] |
STG-BQ-[20,25,32,40,50,63]-[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400]-H |
STG-BQ-[20,25,32,40,50,63]-[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400]-R |
STG-M-[32,40,50,63]C-[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400] |
STG-MC-[16,20,25,32,40,50,63]-[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400] |
STG-MQ-[20,25,32,40,50,63]-[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400]-H |
STG-MQ-[20,25,32,40,50,63]-[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400]-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Endarretierung | Betriebsdruck (MPa) | Lagertyp | Spezifikationen | Dämpfer | Bearing Type | Cushion | Fall Prevention Mechanism Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 23 Arbeitstage | 32 ~ 63 | 25 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | kA | 0.2~1.0 | Wälzlager | Standard | - | - | Rubber Air Cushion | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 16 ~ 63 | 25 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 16~25) 0,1 (Ø 32~63)~1.0 | Wälzlager | Standard | Luftkissen | - | - | - | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | 20 ~ 63 | 25 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Fallschutz / Mit Stangenarretierung | Standard | - | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~63)~1.0 | Wälzlager | - | Kautschukdämpfer | - | - | Head Side | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | 20 ~ 63 | 25 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Fallschutz / Mit Stangenarretierung | Standard | - | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~63)~1.0 | Wälzlager | - | Kautschukdämpfer | - | - | Rod Side | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 32 ~ 63 | 25 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | kA | 0.2~1.0 | Gleitlager | Standard | - | - | Rubber Air Cushion | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 16 ~ 63 | 25 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 16~25) 0,1 (Ø 32~63)~1.0 | Gleitlager | Standard | Luftkissen | - | - | - | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | 20 ~ 63 | 25 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Fallschutz / Mit Stangenarretierung | Standard | - | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~63)~1.0 | Gleitlager | - | Kautschukdämpfer | - | - | Head Side | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | 20 ~ 63 | 25 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Fallschutz / Mit Stangenarretierung | Standard | - | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~63)~1.0 | Gleitlager | - | Kautschukdämpfer | - | - | Rod Side |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(℃) | -10::60 | Ventile | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Umgebung, Anwendungen
Endarretierung
Lagertyp
Spezifikationen
Dämpfer
Bearing Type
Cushion
Fall Prevention Mechanism Position
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wenn Sie eine Schalterauswahl benötigen, stellen Sie sicher, dass Sie „Schalter“, „Leiterlänge“ und „Anzahl der Schalter“ auswählen.