Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Ø (Ø) | Hub S (mm) | Halterung | Rotation Angle θ | Drehrichtung | Connection Dia. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Arbeitstage | 20 | 21 ~ 70 | Rod Side Flange / Head side flange / Both ends tapped | 90 | Clockwise | - | ||
1 | 12 Arbeitstage | 25 | 21 ~ 70 | Rod Side Flange / Head side flange / Both ends tapped | 90 | Clockwise | - | ||
1 | 12 Arbeitstage | 32 | 21 ~ 70 | Rod Side Flange / Head side flange / Both ends tapped | 90 | Clockwise | - | ||
1 | 12 Arbeitstage | 40 | 21 ~ 70 | Rod Side Flange / Head side flange / Both ends tapped | 90 | Clockwise | - | ||
1 | 12 Arbeitstage | 50 | 21 ~ 70 | Rod Side Flange / Head side flange / Both ends tapped | 90 | Clockwise | - | ||
1 | 12 Arbeitstage | 63 | 21 ~ 70 | Rod Side Flange / Head side flange / Both ends tapped | 90 | Clockwise | - |
Loading...
Betriebsmethode | Move Turning | Stangenspitze, Form | Female Thread | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod |
---|---|---|---|---|---|
Max. Druck(MPa) | 1 | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Ø(Ø)
Hub S(mm)
Halterung
Rotation Angle θ
Drehrichtung
Connection Dia.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften