Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Driving Load Tolerance Classification (Vertical) (kg) | Driving Load Tolerance (Vertical) (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N•m) | Zulässiges statisches Moment MC (Nm) | Anschluss-Ø | Specifications | Oil And Dust Resistant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.58 € | 1 | 66 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 10~19 | 14.3 | 66 | 6 | 25 | 21 | 14 | 140 | 0.17 | 0.40 | 0.17 | M3 | Standard Form | - | ||
208.96 € | 1 | 66 Arbeitstage | 20 | Stainless Steel | 10~19 | 14.3 | 66 | 6 | 25 | 21 | 14 | 140 | 0.17 | 0.40 | 0.17 | M3 | Standard Form | - | ||
229.32 € | 1 | 66 Arbeitstage | 30 | Stainless Steel | 10~19 | 14.3 | 76 | 6 | 25 | 21 | 14 | 140 | 0.17 | 0.40 | 0.17 | M3 | Standard Form | - | ||
250.88 € | 1 | 81 Arbeitstage | 40 | Stainless Steel | 10~19 | 19.0 | 96 | 6 | 25 | 21 | 15.5 | 186 | 0.89 | 0.5 | 0.89 | M3 | Standard Form | - | ||
272.45 € | 1 | 66 Arbeitstage | 50 | Stainless Steel | 10~19 | 19.0 | 106 | 6 | 25 | 21 | 15.5 | 186 | 0.89 | 0.5 | 0.89 | M3 | Standard Form | - | ||
214.95 € | 1 | 66 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 10~19 | 15.5 | 66 | 8 | 30 | 25 | 15.2 | 152 | 0.34 | 0.68 | 0.34 | M5 | Standard Form | - | ||
214.95 € | 1 | 66 Arbeitstage | 20 | Stainless Steel | 10~19 | 15.5 | 66 | 8 | 30 | 25 | 15.2 | 152 | 0.34 | 0.68 | 0.34 | M5 | Standard Form | - | ||
236.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | Stainless Steel | 10~19 | 15.5 | 76 | 8 | 30 | 25 | 15.2 | 152 | 0.34 | 0.68 | 0.34 | M5 | Standard Form | - | ||
256.87 € | 1 | 66 Arbeitstage | 40 | Stainless Steel | 20~38.9 | 23.5 | 95 | 8 | 30 | 25 | 19.2 | 230 | 1.1 | 0.86 | 1.1 | M5 | Standard Form | - | ||
278.43 € | 1 | 66 Arbeitstage | 50 | Stainless Steel | 20~38.9 | 23.5 | 105 | 8 | 30 | 25 | 19.2 | 230 | 1.1 | 0.86 | 1.1 | M5 | Standard Form | - | ||
331.15 € | 1 | 60 Arbeitstage | 75 | Stainless Steel | 20~38.9 | 23.5 | 130 | 8 | 30 | 25 | 19.2 | 230 | 1.1 | 0.86 | 1.1 | M5 | Standard Form | - | ||
243.69 € | 1 | 91 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 20~38.9 | 22.5 | 91 | 12 | 40 | 30 | 27.6 | 220.8 | 0.71 | 1.9 | 0.71 | M5 | Standard Form | - | ||
243.69 € | 1 | 66 Arbeitstage | 20 | Stainless Steel | 20~38.9 | 22.5 | 91 | 12 | 40 | 30 | 27.6 | 220.8 | 0.71 | 1.9 | 0.71 | M5 | Standard Form | - | ||
243.69 € | 1 | 91 Arbeitstage | 30 | Stainless Steel | 20~38.9 | 22.5 | 91 | 12 | 40 | 30 | 27.6 | 220.8 | 0.71 | 1.9 | 0.71 | M5 | Standard Form | - | ||
264.06 € | 1 | 91 Arbeitstage | 40 | Stainless Steel | 20~38.9 | 22.5 | 101 | 12 | 40 | 30 | 27.6 | 220.8 | 0.71 | 1.9 | 0.71 | M5 | Standard Form | - | ||
284.42 € | 1 | 91 Arbeitstage | 50 | Stainless Steel | 20~38.9 | 22.5 | 111 | 12 | 40 | 30 | 27.6 | 220.8 | 0.71 | 1.9 | 0.71 | M5 | Standard Form | - | ||
338.33 € | 1 | 91 Arbeitstage | 75 | Stainless Steel | 20~38.9 | 22.5 | 145 | 12 | 40 | 30 | 27.6 | 220.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | M5 | Standard Form | - | ||
391.04 € | 1 | 85 Arbeitstage | 100 | Stainless Steel | 20~38.9 | 22.5 | 170 | 12 | 40 | 30 | 27.6 | 220.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | M5 | Standard Form | - | ||
250.88 € | 1 | 91 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 20~38.9 | 38.9 | 96 | 16 | 50 | 38 | 47.6 | 380.8 | 1.9 | 4 | 1.9 | M5 | Standard Form | - | ||
250.88 € | 1 | 91 Arbeitstage | 20 | Stainless Steel | 20~38.9 | 38.9 | 96 | 16 | 50 | 38 | 47.6 | 380.8 | 1.9 | 4 | 1.9 | M5 | Standard Form | - | ||
250.88 € | 1 | 91 Arbeitstage | 30 | Stainless Steel | 20~38.9 | 38.9 | 96 | 16 | 50 | 38 | 47.6 | 380.8 | 1.9 | 4 | 1.9 | M5 | Standard Form | - | ||
271.24 € | 1 | 91 Arbeitstage | 40 | Stainless Steel | 20~38.9 | 38.9 | 106 | 16 | 50 | 38 | 47.6 | 380.8 | 1.9 | 4 | 1.9 | M5 | Standard Form | - | ||
291.62 € | 1 | 91 Arbeitstage | 50 | Stainless Steel | 20~38.9 | 38.9 | 116 | 16 | 50 | 38 | 47.6 | 380.8 | 1.9 | 4 | 1.9 | M5 | Standard Form | - | ||
365.07 € | 1 | 66 Arbeitstage | 75 | Stainless Steel | 20~38.9 | 38.9 | 158 | 16 | 50 | 38 | 47.6 | 380.8 | 4.6 | 5 | 4.6 | M5 | Standard Form | - | ||
417.79 € | 1 | 91 Arbeitstage | 100 | Stainless Steel | 20~38.9 | 38.9 | 183 | 16 | 50 | 38 | 47.6 | 380.8 | 4.6 | 5 | 4.6 | M5 | Standard Form | - | ||
470.49 € | 1 | 91 Arbeitstage | 125 | Stainless Steel | 20~38.9 | 38.9 | 208 | 16 | 50 | 38 | 47.6 | 380.8 | 4.6 | 5 | 4.6 | M5 | Standard Form | - | ||
292.00 € | 1 | 66 Arbeitstage | 20 | Steel | 40~56 | 56 | 110.5 | 20 | 54 | 48 | 68.6 | 548.8 | 3.4 | 6.7 | 3.4 | Rc1/8 | Standard Form | - | ||
292.00 € | 1 | 91 Arbeitstage | 30 | Steel | 40~56 | 56 | 110.5 | 20 | 54 | 48 | 68.6 | 548.8 | 3.4 | 6.7 | 3.4 | Rc1/8 | Standard Form | - | ||
312.36 € | 1 | 66 Arbeitstage | 40 | Steel | 40~56 | 56 | 120.5 | 20 | 54 | 48 | 68.6 | 548.8 | 3.4 | 6.7 | 3.4 | Rc1/8 | Standard Form | - | ||
332.72 € | 1 | 91 Arbeitstage | 50 | Steel | 40~56 | 56 | 130.5 | 20 | 54 | 48 | 68.6 | 548.8 | 3.4 | 6.7 | 3.4 | Rc1/8 | Standard Form | - | ||
385.44 € | 1 | 66 Arbeitstage | 75 | Steel | 40~56 | 56 | 167 | 20 | 54 | 48 | 68.6 | 548.8 | 7 | 7.7 | 7 | Rc1/8 | Standard Form | - | ||
438.15 € | 1 | 91 Arbeitstage | 100 | Steel | 40~56 | 56 | 192 | 20 | 54 | 48 | 68.6 | 548.8 | 7 | 7.7 | 7 | Rc1/8 | Standard Form | - | ||
490.86 € | 1 | 91 Arbeitstage | 125 | Steel | 40~56 | 56 | 217 | 20 | 54 | 48 | 68.6 | 548.8 | 7 | 7.7 | 7 | Rc1/8 | Standard Form | - | ||
543.56 € | 1 | 91 Arbeitstage | 150 | Steel | 40~56 | 56 | 242 | 20 | 54 | 48 | 68.6 | 548.8 | 7 | 7.7 | 7 | Rc1/8 | Standard Form | - | ||
333.93 € | 1 | 91 Arbeitstage | 20 | Steel | 80.1~100.1 | 98.1 | 122.5 | 25 | 62 | 60 | 128.2 | 961.5 | 7.6 | 15.5 | 7.6 | Rc1/8 | Standard Form | - | ||
333.93 € | 1 | 81 Arbeitstage | 30 | Steel | 80.1~100.1 | 98.1 | 122.5 | 25 | 62 | 60 | 128.2 | 961.5 | 7.6 | 15.5 | 7.6 | Rc1/8 | Standard Form | - | ||
355.49 € | 1 | 81 Arbeitstage | 40 | Steel | 80.1~100.1 | 98.1 | 132.5 | 25 | 62 | 60 | 128.2 | 961.5 | 7.6 | 15.5 | 7.6 | Rc1/8 | Standard Form | - | ||
379.45 € | 1 | 91 Arbeitstage | 50 | Steel | 80.1~100.1 | 98.1 | 142.5 | 25 | 62 | 60 | 128.2 | 961.5 | 7.6 | 15.5 | 7.6 | Rc1/8 | Standard Form | - | ||
438.15 € | 1 | 66 Arbeitstage | 75 | Steel | 80.1~100.1 | 98.1 | 188 | 25 | 62 | 60 | 128.2 | 961.5 | 17.0 | 17.6 | 17 | Rc1/8 | Standard Form | - | ||
496.85 € | 1 | 91 Arbeitstage | 100 | Steel | 80.1~100.1 | 98.1 | 213 | 25 | 62 | 60 | 128.2 | 961.5 | 17.0 | 17.6 | 17 | Rc1/8 | Standard Form | - | ||
554.35 € | 1 | 91 Arbeitstage | 125 | Steel | 80.1~100.1 | 98.1 | 238 | 25 | 62 | 60 | 128.2 | 961.5 | 17.0 | 17.6 | 17 | Rc1/8 | Standard Form | - |
Loading...
Ausführung | Schiebetisch | Umgebungsbedingungen | General Purpose | Führung | Linear Guide |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) | 50::500 | Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.7 | Min. Betriebsdruck(MPa) | 0.15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Tabelle Werkstoffe
Driving Load Tolerance Classification (Vertical)(kg)
Driving Load Tolerance (Vertical)(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Specifications
Oil And Dust Resistant
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wenn die Schalterauswahl erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass Sie „Schalter“, „Leiterlänge“ und „Schalterzahl“ auswählen.