Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Tisches | Betriebsgeschwindigkeit (mm/s) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Anschluss-Ø | Specifications | Clean Specifications *Table Length Differs From Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.76 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 58 | 6 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 25 | 21 | M3 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 58 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 58 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
234.41 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 20 | 58 | 6 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 25 | 21 | M3 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 Arbeitstage | 20 | 58 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 20 | 58 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
257.18 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 30 | 68 | 6 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 25 | 21 | M3 | Standard Form | - | |
- | 1 | 13 Arbeitstage | 30 | 68 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 30 | 68 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
283.11 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 40 | 88 | 6 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 25 | 21 | M3 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 Arbeitstage | 40 | 88 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 40 | 88 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
307.51 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 50 | 98 | 6 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 25 | 21 | M3 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 Arbeitstage | 50 | 98 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 50 | 98 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
241.49 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 10 | 57 | 8 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 57 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 57 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
241.49 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 20 | 57 | 8 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 Arbeitstage | 20 | 57 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 20 | 57 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
266.03 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 30 | 67 | 8 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 13 Arbeitstage | 30 | 67 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 30 | 67 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
290.56 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 40 | 86 | 8 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 Arbeitstage | 40 | 86 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 40 | 86 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
315.10 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 50 | 96 | 8 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 Arbeitstage | 50 | 96 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 50 | 96 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
374.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 121 | 8 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 13 Arbeitstage | 75 | 121 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 75 | 121 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
273.87 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 10 | 79 | 12 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
273.87 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 20 | 79 | 12 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 Arbeitstage | 20 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 20 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
273.87 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 30 | 79 | 12 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 Arbeitstage | 30 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 30 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
298.41 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 40 | 89 | 12 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 Arbeitstage | 40 | 89 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 40 | 89 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
323.07 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 50 | 99 | 12 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 13 Arbeitstage | 50 | 99 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 50 | 99 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
384.42 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 75 | 133 | 12 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 13 Arbeitstage | 75 | 133 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 75 | 133 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
443.49 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 100 | 158 | 12 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 Arbeitstage | 100 | 158 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 100 | 158 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
281.84 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 10 | 83.5 | 16 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 50 | 38 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 83.5 | 16 | - | 50~ | 50 | 38 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 83.5 | 16 | - | 50~ | 50 | 38 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
281.84 € | 1 | 50 Arbeitstage | 20 | 83.5 | 16 | [Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium | 50~500 | 50 | 38 | M5 | Standard Form | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 20 | 83.5 | 16 | - | 50~ | 50 | 38 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 20 | 83.5 | 16 | - | 50~ | 50 | 38 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping |
Loading...
Ausführung | Schiebetisch | Tabelle Werkstoffe | Aluminum Alloy | Führung | Linear Guide |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.7 | Min. Betriebsdruck(MPa) | 0.15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Specifications
Clean Specifications *Table Length Differs From Standard
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften