Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPE-P01-6 |
PPE-P01-H6 |
PPE-P01-H6-B |
PPE-P01A-6 |
PPE-P01A-H6 |
PPE-P01A-H6-B |
PPE-P10-6 |
PPE-P10-H6 |
PPE-P10-H6-B |
PPE-P10A-6 |
PPE-P10A-H6 |
PPE-P10A-H6-B |
PPE-V01-6 |
PPE-V01-H6 |
PPE-V01-H6-B |
PPE-V01A-6 |
PPE-V01A-H6 |
PPE-V01A-H6-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Max.) | Ausgabemethode | Rohranschluss, Ausführung | Rated Pressure (Max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | - | - | 100 kPa | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | - | Außengewinde | 0 kPa | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | Analog | - | 0 kPa | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | - | - | 100 kPa | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | - | Außengewinde | - | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | Analog | - | - | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | NPN offener Abnehmer | - | 100 kPa | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | NPN offener Abnehmer | Außengewinde | - | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | Analog | - | - | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | - | - | 100 kPa | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | - | Außengewinde | 0 kPa | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | Analog | - | 0 kPa | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | - | - | 100 kPa | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | - | Außengewinde | - | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | Analog | - | - | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | - | - | 100 kPa | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | - | Außengewinde | 1 MPa | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 0 kPa | Analog | - | 1 MPa |
Loading...
Ausführung | Druckschalter | Flüssigkeitstyp | Luft | Flüssigkeitsmerkmale | Rostfrei |
---|---|---|---|---|---|
Druckart | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::50 | Anzahl der Eingangspunkte | 1 |
Anzahl der Ausgangspunkte | 1 | Hysterese(%FS) | ±1 | Haupteinheits-Material | Kunststoff |
Display | kA | Antriebskomponente | Trimmer | Lampe | Verfügbar |
Erworbene Standards | CE | IP | IP65 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausgabemethode
Rohranschluss, Ausführung
Rated Pressure (Max.)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften