Frew Rex Modul-Verbindungstyp Serie PFU

Frew Rex Modul-Verbindungstyp Serie PFU
Modular design allows for units to be made with filter regulators. Reduces piping space and worktime.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFU500F-10-3W
PFU500F-10-3W-A1
PFU500F-10-3W-A1N
PFU500F-10-3W-A1X
PFU500F-10-3W-A1XN
PFU500F-10-3W-A2
PFU500F-10-3W-A2N
PFU500F-10-3W-A2X
PFU500F-10-3W-A2XN
PFU500F-10-3W-A3
PFU500F-10-3W-A3N
PFU500F-10-3W-A3X
PFU500F-10-3W-A3XN
PFU500F-10-3W-A6
PFU500F-10-3W-A6N
PFU500F-10-3W-A6X
PFU500F-10-3W-A6XN
PFU500F-10-3W-N
PFU500F-10-3W-X
PFU500F-10-3W-XN
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Durchflussrichtung Connection module Non-relief
1 25 Arbeitstage ----3/8-0 bis 5 V DCVon links nach rechtsW3000-10NA
1 25 Arbeitstage -Strom--3/8--Von links nach rechtsW3000-10NA
1 25 Arbeitstage -Strom--3/8--Von links nach rechtsW3000-10Available
1 25 Arbeitstage -Strom--3/8--Rechts→linksW3000-10NA
1 25 Arbeitstage -Strom--3/8--Rechts→linksW3000-10Available
1 25 Arbeitstage ----3/8-1 bis 5 V DCVon links nach rechtsW3000-10NA
1 25 Arbeitstage ----3/8-1 bis 5 V DCVon links nach rechtsW3000-10Available
1 25 Arbeitstage ----3/8-1 bis 5 V DCRechts→linksW3000-10NA
1 25 Arbeitstage ----3/8-1 bis 5 V DCRechts→linksW3000-10Available
1 25 Arbeitstage ----3/8-0 bis 10 V DCVon links nach rechtsW3000-10NA
1 25 Arbeitstage ----3/8-0 bis 10 V DCVon links nach rechtsW3000-10Available
1 25 Arbeitstage ----3/8-0 bis 10 V DCRechts→linksW3000-10NA
1 25 Arbeitstage ----3/8-0 bis 10 V DCRechts→linksW3000-10Available
1 25 Arbeitstage Impuls---3/8--Von links nach rechtsW3000-10NA
1 25 Arbeitstage Impuls---3/8--Von links nach rechtsW3000-10Available
1 25 Arbeitstage Impuls---3/8--Rechts→linksW3000-10NA
1 25 Arbeitstage Impuls---3/8--Rechts→linksW3000-10Available
1 25 Arbeitstage ----3/8-0 bis 5 V DCVon links nach rechtsW3000-10Available
1 25 Arbeitstage ----3/8-0 bis 5 V DCRechts→linksW3000-10NA
1 25 Arbeitstage ----3/8-0 bis 5 V DCRechts→linksW3000-10Available

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflusssensor Flüssigkeitstyp Luft Durchflussrate (Höchstwert)(L/min) 500
Durchflussrate, Bereich (Min.)(L/min) 25 Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei Druckart Standard
Druckfest(MPa) 1.5 Durchfluss-Ausführung Mittlere Durchflussrate Betriebstemperaturbereich(℃) 0::50
Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) ::85 Anzahl der Eingangspunkte 2 Netzteil-Ausführung DC
Versorgungsspannung(V) 24 Hysterese(%FS) ±1,5 Haupteinheits-Material Aluminiumlegierung
Display Digital Antriebskomponente Digital IP IP64

Technischer Support