Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PFD-102-[10,15,20,25,40,50][N,P]0 |
PFD-102-[10,15,20,25,40,50][N,P]0-B |
PFD-102-[10,15,20,25,40,50][N,P]1 |
PFD-102-[10,15,20,25,40,50][N,P]1-B |
PFD-102-[10,15,20,25,40,50][N,P]2 |
PFD-102-[10,15,20,25,40,50][N,P]2-B |
PFD-102-[10,15,20,25,40,50][N,P]3 |
PFD-102-[10,15,20,25,40,50][N,P]3-B |
PFD-163-[10,15,20,25,40,50][N,P]0 |
PFD-163-[10,15,20,25,40,50][N,P]1 |
PFD-163-[10,15,20,25,40,50][N,P]2 |
PFD-163-[10,15,20,25,40,50][N,P]3 |
PFD-202-[10,15,20,25,40,50][N,P]0 |
PFD-202-[10,15,20,25,40,50][N,P]0-B |
PFD-202-[10,15,20,25,40,50][N,P]1 |
PFD-202-[10,15,20,25,40,50][N,P]1-B |
PFD-202-[10,15,20,25,40,50][N,P]2 |
PFD-202-[10,15,20,25,40,50][N,P]2-B |
PFD-202-[10,15,20,25,40,50][N,P]3 |
PFD-202-[10,15,20,25,40,50][N,P]3-B |
PFD-402-[10,15,20,25,40,50][N,P]0 |
PFD-402-[10,15,20,25,40,50][N,P]0-B |
PFD-402-[10,15,20,25,40,50][N,P]1 |
PFD-402-[10,15,20,25,40,50][N,P]1-B |
PFD-402-[10,15,20,25,40,50][N,P]2 |
PFD-402-[10,15,20,25,40,50][N,P]2-B |
PFD-402-[10,15,20,25,40,50][N,P]3 |
PFD-402-[10,15,20,25,40,50][N,P]3-B |
PFD-501-[10,15,20,25,40,50][N,P]0 |
PFD-501-[10,15,20,25,40,50][N,P]0-B |
PFD-501-[10,15,20,25,40,50][N,P]1 |
PFD-501-[10,15,20,25,40,50][N,P]1-B |
PFD-501-[10,15,20,25,40,50][N,P]2 |
PFD-501-[10,15,20,25,40,50][N,P]2-B |
PFD-501-[10,15,20,25,40,50][N,P]3 |
PFD-501-[10,15,20,25,40,50][N,P]3-B |
PFD-802-[10,15,20,25,40,50][N,P]0 |
PFD-802-[10,15,20,25,40,50][N,P]0-B |
PFD-802-[10,15,20,25,40,50][N,P]1 |
PFD-802-[10,15,20,25,40,50][N,P]1-B |
PFD-802-[10,15,20,25,40,50][N,P]2 |
PFD-802-[10,15,20,25,40,50][N,P]2-B |
PFD-802-[10,15,20,25,40,50][N,P]3 |
PFD-802-[10,15,20,25,40,50][N,P]3-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Analoger Spannungsausgang (V) | Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 Arbeitstage | 2 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 5 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 2 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 5 V DC | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 2 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 2 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 2 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1 bis 5 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 2 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1 bis 5 V DC | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 2 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 10 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 2 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 10 V DC | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 6 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 5 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 6 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 6 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1 bis 5 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 6 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 10 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 3 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 5 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 3 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 5 V DC | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 3 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 3 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 3 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1 bis 5 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 3 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1 bis 5 V DC | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 3 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 10 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 3 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 10 V DC | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 4 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 5 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 4 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 5 V DC | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 4 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 4 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 4 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1 bis 5 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 4 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1 bis 5 V DC | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 4 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 10 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 4 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 10 V DC | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 1 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 5 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 1 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 5 V DC | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 1 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 1 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 1 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1 bis 5 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 1 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1 bis 5 V DC | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 1 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 10 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 1 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 10 V DC | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 5 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 5 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 5 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 5 V DC | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 5 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 5 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 5 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1 bis 5 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 5 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1 bis 5 V DC | Brackets Included | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 5 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 10 V DC | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 5 | NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0 bis 10 V DC | Brackets Included |
Loading...
Ausführung | Durchflusssensor | Flüssigkeitstyp | Luft / Stickstoffgas | Flüssigkeitsmerkmale | Rostfrei |
---|---|---|---|---|---|
Druckart | Standard | Druckfest(MPa) | 1.5 | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::50 |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) | ::85 | Anzahl der Eingangspunkte | 2 | Anzahl der Ausgangspunkte | 3 |
Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 24 | Hysterese(%FS) | ±3 |
Durchflussrichtung | Von links nach rechts | Haupteinheits-Material | Aluminiumlegierung | Display | Digital |
Antriebskomponente | Digital | IP | IP64 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Analoger Spannungsausgang(V)
Bracket
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften