Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M2000-10-W |
M2000-10-W-F1 |
M2000-10-W-F1M1 |
M2000-10-W-F1M1S |
M2000-10-W-F1M1SX1 |
M2000-10-W-F1M1X1 |
M2000-10-W-F1M1X |
M2000-10-W-F1M1XX1 |
M2000-10-W-F1S |
M2000-10-W-F1SX1 |
M2000-10-W-F1X1 |
M2000-10-W-F1X |
M2000-10-W-F1XX1 |
M2000-10-W-F1Z |
M2000-10-W-F1ZS |
M2000-10-W-F1ZSX1 |
M2000-10-W-F1ZX1 |
M2000-10-W-F1ZX |
M2000-10-W-F1ZXX1 |
M2000-10-W-M1 |
M2000-10-W-M1S |
M2000-10-W-M1SX1 |
M2000-10-W-M1X1 |
M2000-10-W-M1X |
M2000-10-W-M1XX1 |
M2000-10-W-S |
M2000-10-W-SX1 |
M2000-10-W-X1 |
M2000-10-W-X |
M2000-10-W-XX1 |
M2000-10-W-Z |
M2000-10-W-ZS |
M2000-10-W-ZSX1 |
M2000-10-W-ZX1 |
M2000-10-W-ZX |
M2000-10-W-ZXX1 |
M2000-10G-W |
M2000-10G-W-F1 |
M2000-10G-W-F1M1 |
M2000-10G-W-F1M1S |
M2000-10G-W-F1M1SX1 |
M2000-10G-W-F1M1X1 |
M2000-10G-W-F1M1X |
M2000-10G-W-F1M1XX1 |
M2000-10G-W-F1S |
M2000-10G-W-F1SX1 |
M2000-10G-W-F1X1 |
M2000-10G-W-F1X |
M2000-10G-W-F1XX1 |
M2000-10G-W-F1Z |
M2000-10G-W-F1ZS |
M2000-10G-W-F1ZSX1 |
M2000-10G-W-F1ZX1 |
M2000-10G-W-F1ZX |
M2000-10G-W-F1ZXX1 |
M2000-10G-W-M1 |
M2000-10G-W-M1S |
M2000-10G-W-M1SX1 |
M2000-10G-W-M1X1 |
M2000-10G-W-M1X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Ablasshahn | Behältermaterial | Durchflussrichtung | Fassungsvermögen für Ablass (cm3) | Element | Bowl material details | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | - | Richtung nach rechts | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | - | Richtung nach rechts | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | - | Nach links | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | - | Nach links | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | - | Richtung nach rechts | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | - | Nach links | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | - | Richtung nach rechts | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | - | Richtung nach rechts | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | - | Nach links | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | - | Nach links | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | - | Richtung nach rechts | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | - | Nach links | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuell | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | G | 3/8 | Manuell | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | - | Richtung nach rechts | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | - | Richtung nach rechts | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | - | Nach links | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | - | Nach links | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | - | Richtung nach rechts | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | - | Nach links | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Polycarbonate | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Richtung nach rechts | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | G | 3/8 | Mit Automatikschwimmer | Kunststoff | Nach links | 25 | - | Nylon | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | G | 3/8 | Manuell | - | Richtung nach rechts | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | G | 3/8 | Manuell | - | Richtung nach rechts | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | ±0,3 μm | G | 3/8 | Manuell | - | Nach links | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 0,01 μm | G | 3/8 | Manuell | - | Nach links | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Aktivkohle | G | 3/8 | Manuell | - | Richtung nach rechts | 25 | - | Metal, with Manual Drain Valve | White |
Loading...
Ausführung | Standard | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft / Ölkonzentration in der Luft | Behälterführung | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.1::1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtrationsgrad
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ablasshahn
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Fassungsvermögen für Ablass(cm3)
Element
Bowl material details
Type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften