Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reglereinheit, Kombination | Anschluss-Ø | Filter, Filterleistung | Behältermaterial | Durchflussrichtung | Fassungsvermögen für Ablass (cm3) | Abscheiderabfluss | Max. Durchfluss (m³/min) | Bowl material details | Filter Drain Type | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | 0.15 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | - | 0.15 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Rückfluss (rechts → links) | 12 | - | 0.15 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | - | 0.15 | Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Rückfluss (rechts → links) | 12 | - | 0.15 | Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | 0.15 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | 0.15 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | 0.15 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 25 | Manueller Ablasshahn | 0.25 | Polycarbonate Bowl | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 25 | - | 0.25 | Polycarbonate Bowl | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | - | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 25 | - | 0.25 | With Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | - | Rückfluss (rechts → links) | 25 | - | 0.25 | With Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff | Rückfluss (rechts → links) | 25 | - | 0.25 | Polycarbonate Bowl | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 25 | - | 0.25 | Nylon Ball | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff | Rückfluss (rechts → links) | 25 | - | 0.25 | Nylon Ball | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | - | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 25 | Manueller Ablasshahn | 0.25 | With Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | - | Rückfluss (rechts → links) | 25 | Manueller Ablasshahn | 0.25 | With Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff | Rückfluss (rechts → links) | 25 | Manueller Ablasshahn | 0.25 | Polycarbonate Bowl | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 25 | Manueller Ablasshahn | 0.25 | Nylon Ball | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff | Rückfluss (rechts → links) | 25 | Manueller Ablasshahn | 0.25 | Nylon Ball | - | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Ablasshahn | 0.36 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Ablasshahn | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Ablasshahn | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | ±0,3 μm | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Ablasshahn | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | ±0,3 μm | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Ablasshahn | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | ±0,3 μm | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | ±0,3 μm | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | ±0,3 μm | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | ±0,3 μm | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | ±0,3 μm | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | ±0,3 μm | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | ±0,3 μm | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | ±0,3 μm | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Ablasshahn | 0.36 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | ±0,3 μm | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Ablasshahn | 0.36 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | ±0,3 μm | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Ablasshahn | 0.36 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 33 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter + Mikronebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Ablasshahn | 0.23 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 33 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter + Mikronebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Ablasshahn | 0.23 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 33 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter + Mikronebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Ablasshahn | 0.23 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 33 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter + Mikronebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.23 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 33 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter + Mikronebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.23 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 33 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter + Mikronebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.23 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 33 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter + Mikronebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.23 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 33 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter + Mikronebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.23 | Polycarbonate | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 33 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter + Mikronebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.23 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 33 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter + Mikronebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.23 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 33 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter + Mikronebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Autoablass | 0.23 | Polycarbonate | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 33 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter + Mikronebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 45 | Manueller Ablasshahn | 0.23 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 80 | Manueller Ablasshahn | 0.825 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 80 | Manueller Ablasshahn | 0.825 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Rückfluss (rechts → links) | 80 | Manueller Ablasshahn | 0.825 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Filter + Nebelfilter | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | ±0,3 μm | Kunststoff / Metall | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 80 | Manueller Ablasshahn | 0.825 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White |
Loading...
Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Behälterführung | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Reglereinheit, Kombination
Anschluss-Ø
Filter, Filterleistung
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Fassungsvermögen für Ablass(cm3)
Abscheiderabfluss
Max. Durchfluss(m³/min)
Bowl material details
Filter Drain Type
Type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften