Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Filter, Filterleistung | Behältermaterial | Freistich | Durchflussrichtung | Fassungsvermögen für Ablass (cm3) | Abscheiderabfluss | Manometer | Konfigurierte Ölernummer | Attachment (Assembled) | Bowl material details | Filter Drain Type | Lubricator | Pressure Gauge Attached | Residual Pressure Discharge Valve + Joiner Set | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | G45D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | G40D / G49D / G59D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | G41D / G50D / G52D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | G45D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | G40D / G49D / G59D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | G41D / G50D / G52D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | G45D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | G40D / G49D / G59D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | G41D / G50D / G52D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | G45D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | G40D / G49D / G59D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | G41D / G50D / G52D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | G45D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | G40D / G49D / G59D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | G41D / G50D / G52D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | - | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | G45D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | G40D / G49D / G59D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | G41D / G50D / G52D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | A | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | - | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | G45D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | - | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | - | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | - | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | G40D / G49D / G59D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | - | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | G41D / G50D / G52D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | - | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | - | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | - | 12 | Manueller Ablasshahn | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | - | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | G45D / NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | - | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | - | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | NA | NA | White | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | - | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | L1000-W | NA | Polycarbonate | - | - | G40D / G49D / G59D / NA | NA | White |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filterregler + Öler | Min. Tropfendurchflussrate(l/min) | 0.03 | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Behälterführung | Verfügbar | Ölfassungsvermögen(cm3) | 85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss-Ø
Filter, Filterleistung
Behältermaterial
Freistich
Durchflussrichtung
Fassungsvermögen für Ablass(cm3)
Abscheiderabfluss
Manometer
Konfigurierte Ölernummer
Attachment (Assembled)
Bowl material details
Filter Drain Type
Lubricator
Pressure Gauge Attached
Residual Pressure Discharge Valve + Joiner Set
Type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften