Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1N |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1N-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NRN |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NRN-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NRNX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NRNX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NRP |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NRP-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NRPX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NRPX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NT6 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NT6-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NT6X1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NT6X1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NT8 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NT8-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NT8X1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NT8X1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NT |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NT-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NTX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NTX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1RN |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1RN-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1RNX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1RNX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1RP |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1RP-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1RPX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1RPX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1T6 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1T6-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1T6X1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1T6X1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1T8 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1T8-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1T8X1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1T8X1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1T |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1T-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1TX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1TX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1X1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1X1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1Z |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1Z-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZN |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZN-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZNRN |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZNRN-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZNRNX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZNRNX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZNRP |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZNRP-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Filter, Filterleistung | Behältermaterial | Freistich | Durchflussrichtung | Fassungsvermögen für Ablass (cm3) | Abscheiderabfluss | Manometer | Max. Durchfluss (m³/min) | Attachment (Assembled) | Bowl material details | Filter Drain Type | Pressure Gauge Attached | Pressure Switch + Joiner Set | Residual Pressure Discharge Valve + Joiner Set | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Druckschalter | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Druckschalter | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Druckschalter | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Druckschalter | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | - | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | - | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | - | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | - | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Drucksensor | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Drucksensor | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Drucksensor | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Drucksensor | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Nein (mit Druckanschlussstecker) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Nein (mit Druckanschlussstecker) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Nein (mit Druckanschlussstecker) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Nein (mit Druckanschlussstecker) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Druckschalter | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Druckschalter | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Druckschalter | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Druckschalter | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | - | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | - | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | - | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | - | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Drucksensor | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Drucksensor | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Drucksensor | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Drucksensor | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Keine (Druckanschlussstopfen nicht verfügbar) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Nein (mit Druckanschlussstecker) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Nein (mit Druckanschlussstecker) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Nein (mit Druckanschlussstecker) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Nein (mit Druckanschlussstecker) | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | 0.15 | - | Polycarbonate | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | 0.15 | - | Polycarbonate | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | 0.15 | - | Nylon | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | 0.15 | - | Nylon | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | 0.15 | - | Nylon | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | 0.15 | - | Nylon | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Druckschalter | 0.15 | - | Nylon | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Druckschalter | 0.15 | - | Nylon | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Druckschalter | 0.15 | - | Nylon | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Rückfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | Mit Druckschalter | 0.15 | - | Nylon | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | - | 0.15 | - | Nylon | - | NA | NA | NA | White | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5 μm | Kunststoff | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | 12 | Manueller Autoablass | - | 0.15 | - | Nylon | - | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | NA | NA | White |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filterregler + Nebelfilter | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Behälterführung | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss-Ø
Filter, Filterleistung
Behältermaterial
Freistich
Durchflussrichtung
Fassungsvermögen für Ablass(cm3)
Abscheiderabfluss
Manometer
Max. Durchfluss(m³/min)
Attachment (Assembled)
Bowl material details
Filter Drain Type
Pressure Gauge Attached
Pressure Switch + Joiner Set
Residual Pressure Discharge Valve + Joiner Set
Type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften