Due to its high durability PTFE design, this product cleared a bench test consisting of 100,000 openings and closings. Minimizes fluid pooling. Special PTFE resists odor or color absorption. Simple maintenance. Sliding portion of valve is isolated from outside air.
*The CAD data for this series is being revised. This will be made available as soon as modifications are complete.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NBS-TBF-PSS-1.0S
Ausführung | Membranventil | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Antriebstyp | Pneumatischer Antrieb |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | PTFE | ID d(Ø) | 23 | Max. Druck(MPa) | 0.4 |
Oberflächenbehandlung | Hairline (polierte Innenfläche) | Kugelventil, Ausführung | 2-Wege | Befestigung, Richtung | Tankboden |
Befestigung, Ausführung | Dichtkonus | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::145 | Zylinder-Antriebsausführung | Einfachwirkend |
Betriebsluftdruck(MPa) | 0,4-0,7 | Größe | 1.0S |
Sie befinden sich auf der Seite für Druckluft-Behälterventil, einfachwirkend, mit Trennnflansch, die Teilenummer ist NBS-TBF-PSS-1.0S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NBS-TBF-PSS-1.0S.
MISUMI
Standardpreis 110.10 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 211.56 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
FUJI SPECIAL
Standardpreis 376.36 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 196.77 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
OSAKA SANITARY
Standardpreis 619.15 €
Lieferzeit: 47 Arbeitstage
OSAKA SANITARY
Standardpreis 552.38 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
OSAKA SANITARY
Standardpreis 272.50 €
Lieferzeit: 36 Arbeitstage
CONSUSS
Standardpreis 173.15 €
Lieferzeit: 11 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.