Manuelles Zwei-Wege-Kugelventil

Manuelles Zwei-Wege-Kugelventil
  • Mengenrabatt
The handle comes with a 7-position lock stopper, enabling valve opening adjustment, and 360° rotation. Easy control due to use of sheet ring + O ring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2BM-C-1.5S-S

Teilenummer
2BM-C-1.5S-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

483.50 €

1 45 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugelventil Zulässige Flüssigkeit Wasser Antriebstyp Manuell
Dichtungswerkstoff PTFE ID d(Ø) 35.7 Max. Druck(MPa) 0.7
Oberflächenbehandlung Polierte Innen- und Außenfläche Kugelventil, Ausführung 2-Wege Befestigung, Richtung Gerade Ausführung
Befestigung, Ausführung Dichtkonus Griffmaterial Kunststoff Betriebstemperaturbereich(℃) -5::95
Betriebsluftdruck(MPa) Ohne Größe 1.5S Werkstoff Dichtung Silikonkautschuk

Sie befinden sich auf der Seite für Manuelles Zwei-Wege-Kugelventil, die Teilenummer ist 2BM-C-1.5S-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2BM-C-1.5S-S.

Technischer Support