Light and compact valve with an aluminum alloy high-torque electric actuator. The valve can be opened and closed, and the flow channel can be changed by switching the power to on or off.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2BM-E-C-1.0S-S
Ausführung | Kugelventil | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Antriebstyp | Elektromotorantrieb |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | PTFE | ID d(Ø) | 23 | Max. Druck(MPa) | 0.7 |
Oberflächenbehandlung | Polierte Innen- und Außenfläche | Kugelventil, Ausführung | 2-Wege | Befestigung, Richtung | Gerade Ausführung |
Befestigung, Ausführung | Dichtkonus | Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::95 | Betriebsluftdruck(MPa) | Ohne |
Öffnen/Schließen, Betriebszeit(sec) | 15 | Versorgungsspannung | 100 V AC einphasig | Größe | 1.0S |
Werkstoff Dichtung | Silikonkautschuk |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.