• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwenkscheibenmodell mit J2K-Drehgelenk (mit feststellbarem Drehgelenk)

Schwenkscheibenmodell mit J2K-Drehgelenk (mit feststellbarem Drehgelenk)
  • Mengenrabatt

Widely used for hand trucks, box pallets, etc. Switching between a swivel wheel and fixed wheel is possible using the lock function of the swivel part.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GUJ2K-130
GUJ2K-150
NJ2K-130
NJ2K-150
NRJ2K-130
NRJ2K-150
WJ2K-130
WJ2K-150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(Ø)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie

34.01 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 170160[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit130Optimierung der Logistik, Handwagen105Mittlere Last

41.15 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 190180[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit150Optimierung der Logistik, Handwagen115Mittlere Last

28.72 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 170150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit130Optimierung der Logistik, Handwagen105Mittlere Last

32.32 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 190160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit150Optimierung der Logistik, Handwagen115Mittlere Last

29.54 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 170160[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA130Optimierung der Logistik, Handwagen105Mittlere Last

33.34 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 190180[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA150Optimierung der Logistik, Handwagen115Mittlere Last

32.37 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 170160KautschukkA130Optimierung der Logistik, Handwagen105Mittlere Last

35.72 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 190180KautschukkA150Optimierung der Logistik, Handwagen115Mittlere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag Mit Drehstopper
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 75(80)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 75(80) Plattenlänge(mm) 102 Plattenbreite(mm) 102
Radbreite(mm) 40 Kombination des Nutbohrungsabstands 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Radlager Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support