• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bockrollen / GUK2, NK2, WK2 / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Nylon, Gummi / Lochplatte

Bockrollen / GUK2, NK2, WK2 / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Nylon, Gummi / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 170 - 190 mm / [Traglast] 150, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum



Verwendet werden die Bockrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 190 mm angeschraubt werden. Die Bockrollen sind für eine Last von 150 oder 180 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind IKOU, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Nylonfolie. Urethanschaum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GUK2-150
NK2-130
NK2-150
WK2-130
WK2-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)

35.84 €

1 5 Arbeitstage 190180[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit104110150

24.40 €

1 5 Arbeitstage 170150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit102102130

24.81 €

1 5 Arbeitstage 190160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit104110150

26.81 €

1 5 Arbeitstage 170160KautschukkA102102130

28.04 €

1 5 Arbeitstage 190180KautschukkA102102150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 75(80)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 75(80) Radbreite(mm) 40 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen
Lastkategorie Mittlere Last Kombination des Nutbohrungsabstands 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Radlager Verfügbar

Technischer Support