Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 120, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol, Verstärktes Nylon
Mit den Bockrollen von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 68 und 106 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 120 oder 250 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 320 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Phenol und Verstärktes Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS-HR-50GNB |
SUS-HR-65PB |
SUS-HR-75PB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.71 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 68 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | Mittlere Last | kA | |
66.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 92 | 140.01~220.00 | 230 | Phenol | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 91 | 47 | 111 | 70 | 65 | 38 | Schwere Last | Verfügbar | ||
71.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 106 | 220.01~320.00 | 250 | Phenol | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | Schwere Last | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften