Bockrollen / SUS SR / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte

Bockrollen / SUS SR / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 70 - 93 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan



Verwendet werden die Bockrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 70 und 93 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 80 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-SR-50N
SUS-SR-50RH
SUS-SR-50UR
SUS-SR-65N
SUS-SR-65RH
SUS-SR-65UR
SUS-SR-75EL
SUS-SR-75N
SUS-SR-75NR
SUS-SR-75RH
SUS-SR-75UR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)

7.56 €

1 5 Arbeitstage -7060[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit5028

9.12 €

1 12 Arbeitstage -7050KautschukkA5028

8.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-7060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit5025

7.67 €

1 7 Arbeitstage -8570[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit6525

10.57 €

1 12 Arbeitstage -8550KautschukkA6525

12.20 €

1 5 Arbeitstage -8560[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit6525

10.40 €

1 12 Arbeitstage -9350ElastomerChemikalienbeständigkeit7527

9.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109380[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit7525

12.62 €

1 12 Arbeitstage -9360[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA7527

9.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-9360KautschukkA7525

13.38 €

1 5 Arbeitstage -9370[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit7526

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 55
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 28 Plattenlänge(mm) 70 Plattenbreite(mm) 47
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe/mittlere Last Radlager kA

Technischer Support