• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen / SUS-ST-EL, SUS-ST-N, SUS-ST-NR, SUS-ST-RH, SUS-ST-UR / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / SUS-ST-EL, SUS-ST-N, SUS-ST-NR, SUS-ST-RH, SUS-ST-UR / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 74 - 97 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan



YUEI CASTER hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 74 und 97 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 80 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-ST-50N-M12X35
SUS-ST-50N-M16X40
SUS-ST-50RH-M12X35
SUS-ST-50RH-M16X40
SUS-ST-50UR-M12X35
SUS-ST-50UR-M16X40
SUS-ST-65N-M12X35
SUS-ST-65N-M16X40
SUS-ST-65RH-M12X35
SUS-ST-65RH-M16X40
SUS-ST-65UR-M12X35
SUS-ST-65UR-M16X40
SUS-ST-75EL-M12X35
SUS-ST-75EL-M16X40
SUS-ST-75N-M12X35
SUS-ST-75N-M16X40
SUS-ST-75NR-M12X35
SUS-ST-75NR-M16X40
SUS-ST-75RH-M12X35
SUS-ST-75RH-M16X40
SUS-ST-75UR-M12X35
SUS-ST-75UR-M16X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)

13.35 €

1 5 Arbeitstage 107460[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12502853

14.99 €

1 12 Arbeitstage -7460[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM16502853

15.02 €

1 7 Arbeitstage -7450KautschukkAM12502853

12.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-7450KautschukkAM16502853

16.79 €

1 7 Arbeitstage 107460[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12502553

17.52 €

1 12 Arbeitstage -7460[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM16502553

15.03 €

1 7 Arbeitstage 108970[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12652561

15.47 €

1 12 Arbeitstage -8970[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM16652561

16.87 €

1 7 Arbeitstage -8950KautschukkAM12652561

17.30 €

1 12 Arbeitstage -8950KautschukkAM16652561

17.71 €

1 7 Arbeitstage 108960[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12652561

19.83 €

1 12 Arbeitstage -8960[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM16652561

16.22 €

1 12 Arbeitstage -9750ElastomerChemikalienbeständigkeitM12752766

16.45 €

1 12 Arbeitstage -9750ElastomerChemikalienbeständigkeitM16752766

16.12 €

1 5 Arbeitstage 109780[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12752566

17.69 €

1 7 Arbeitstage 109780[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM16752566

18.52 €

1 12 Arbeitstage -9760[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAM12752766

18.89 €

1 12 Arbeitstage -9760[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAM16752766

18.67 €

1 7 Arbeitstage -9760KautschukkAM12752566

18.83 €

1 12 Arbeitstage -9760KautschukkAM16752566

19.19 €

1 12 Arbeitstage -9770[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12752666

19.79 €

1 12 Arbeitstage -9770[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM16752666

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA
Befestigungsmaterial Edelstahl Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe/mittlere Last
Radlager kA

Technischer Support