Bockrollen / Modell-K / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte

Bockrollen / Modell-K / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | antistatisch | elektrische Leitfähigkeit | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 80, 600 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan, U Polyurethan



YUEI CASTER hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 103 und 250 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 80 oder 600 daN (kgf) betragen. Bei 35.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan und U Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GUK-75
GUK-100
GUK-130
GUK-150
GUK-200
UWK-75
UWK-100
UWK-130
UWK-150
UWK-200
WK-75
WK-100
WK-130
WK-150
WK-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lastkategorie

17.83 €

1 5 Arbeitstage 10380.01~140.00100[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit634095727532Mittlere Last

22.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14480.01~140.00100[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit80451158010032Mittlere Last

39.87 €

1 5 Arbeitstage 177140.01~220.00180[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit100561379313040Mittlere Last

47.63 €

1 5 Arbeitstage 198140.01~220.00200[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit100561379315040Schwere Last

68.35 €

1 5 Arbeitstage 250220.01~320.00250[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit1126315110220043Schwere Last

18.51 €

9.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10380.01~140.00120[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit634095727532Mittlere Last

31.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 144140.01~220.00180[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit80451158010032Mittlere Last

50.06 €

1 5 Arbeitstage 177220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit100561379313035Schwere Last

63.29 €

1 5 Arbeitstage 198220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit100561379315038Schwere Last

89.50 €

1 5 Arbeitstage 250320.01~485.00400[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit1126315110220042Besonders hohe Last

10.04 €

6.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10335.01~80.0080KautschukkA634095727532Geringe/mittlere Last

18.69 €

1 5 Arbeitstage 14480.01~140.00120KautschukkA80451158010032Mittlere Last

27.24 €

13.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

177140.01~220.00180KautschukkA100561379313040Mittlere Last

30.72 €

15.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

198140.01~220.00200KautschukkA100561379315040Schwere Last

50.27 €

25.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

250220.01~320.00250KautschukkA1126315110220043Schwere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen / Vertikales Heben Radlager Verfügbar

Technischer Support