[Features]
· THK is a high quality, dedicated LM-shaped linear bushing.
· LM shafts are available with quick delivery.
· Manufactured with shaft diameter tolerance g5, h5 precision grade LM shafts semi-standard.
· LM shafts made from corrosion-resistant martensitic stainless steel are also in production.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | [D] Durchmesser (Welle) (mm) | ISO-Toleranz | [L] Länge (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | [d] Innendurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 3 | g6 / h7 | 70 ~ 400 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | - | 3 | - | 70 ~ 400 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 4 | g6 / h7 | 70 ~ 400 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | - | 4 | - | 70 ~ 400 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 5 | g6 / h7 | 70 ~ 400 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | - | 5 | - | 70 ~ 400 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 6 | g6 / h7 | 70 ~ 600 | Stahl | NA | HRC58~64 | 2 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 6 | g6 / h7 | 70 ~ 600 | Stahl | NA | HRC58~64 | 2 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 6 | g6 / h7 | 70 ~ 600 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 6 | g6 / h7 | 70 ~ 600 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | - | 6 | - | 70 ~ 600 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 8 | g6 / h7 | 70 ~ 800 | Stahl | NA | HRC58~64 | 3 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 8 | g6 / h7 | 70 ~ 800 | Stahl | NA | HRC58~64 | 3 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 8 | g6 / h7 | 70 ~ 800 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 8 | g6 / h7 | 70 ~ 800 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | - | 8 | - | 70 ~ 800 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 10 | g6 / h7 | 70 ~ 800 | Stahl | NA | HRC58~64 | 4 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 10 | g6 / h7 | 70 ~ 800 | Stahl | NA | HRC58~64 | 4 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 10 | g6 / h7 | 70 ~ 800 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 10 | g6 / h7 | 70 ~ 800 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | - | 10 | - | 70 ~ 800 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | - | 12 | - | 70 ~ 1000 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 13 | g6 / h7 | 70 ~ 1000 | Stahl | NA | HRC58~64 | 7 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 13 | g6 / h7 | 70 ~ 1000 | Stahl | NA | HRC58~64 | 7 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 13 | g6 / h7 | 70 ~ 1000 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 13 | g6 / h7 | 70 ~ 1000 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | - | 13 | - | 70 ~ 1000 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 16 | g6 / h7 | 100 ~ 1200 | Stahl | NA | HRC58~64 | 9 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 16 | g6 / h7 | 100 ~ 1200 | Stahl | NA | HRC58~64 | 9 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 16 | g6 / h7 | 100 ~ 1200 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 16 | g6 / h7 | 100 ~ 1200 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | - | 16 | - | 100 ~ 1200 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 20 | g6 / h7 | 100 ~ 1200 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 20 | g6 / h7 | 100 ~ 1200 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | - | 20 | - | 100 ~ 1200 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 20 | g6 / h7 | 100 ~ 1200 | Stahl | NA | HRC58~64 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 20 | g6 / h7 | 100 ~ 1200 | Stahl | NA | HRC58~64 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 25 | g6 / h7 | 100 ~ 1200 | Stahl | NA | HRC58~64 | 15 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 25 | g6 / h7 | 100 ~ 1200 | Stahl | NA | HRC58~64 | 15 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 25 | g6 / h7 | 100 ~ 1200 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 25 | g6 / h7 | 100 ~ 1200 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | - | 25 | - | 100 ~ 1200 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 30 | g6 / h7 | 100 ~ 1500 | Stahl | NA | HRC58~64 | 16 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 30 | g6 / h7 | 100 ~ 1500 | Stahl | NA | HRC58~64 | 16 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 30 | g6 / h7 | 100 ~ 1500 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 30 | g6 / h7 | 100 ~ 1500 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | - | 30 | - | 100 ~ 1500 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 35 | g6 / h7 | 100 ~ 1500 | Stahl | NA | HRC58~64 | 20 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 35 | g6 / h7 | 100 ~ 1500 | Stahl | NA | HRC58~64 | 20 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 35 | g6 / h7 | 100 ~ 1500 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 35 | g6 / h7 | 100 ~ 1500 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | - | 35 | - | 100 ~ 1500 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 40 | g6 / h7 | 100 ~ 2000 | Stahl | NA | HRC58~64 | 22 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 40 | g6 / h7 | 100 ~ 2000 | Stahl | NA | HRC58~64 | 22 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 40 | g6 / h7 | 100 ~ 2000 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 40 | g6 / h7 | 100 ~ 2000 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | - | 40 | - | 100 ~ 2000 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 50 | g6 / h7 | 100 ~ 2000 | Stahl | NA | HRC58~64 | 25 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Rohr | 50 | g6 / h7 | 100 ~ 2000 | Stahl | NA | HRC58~64 | 25 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Vollwelle | 50 | g6 / h7 | 100 ~ 2000 | Stahl | NA | HRC58~64 | 0 |
Loading...
Form Ende links | Unbearbeitet | Form (Ende rechts) | Unbearbeitet | Wärmebehandlung | Induktionsgehärtet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D] Durchmesser (Welle)(mm)
ISO-Toleranz
[L] Länge(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Härte
[d] Innendurchmesser
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften