Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abstandhinweis | Genauigkeitssymbol | Keilwelle, allgemeine Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Arbeitstage | Normal | Standardklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Normal | Standardklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Normal | Standardklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Normal | Standardklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Normal | Standardklasse | 50 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 50 ~ 600 |
Loading...
Mit Mutter | Flansch-Ausführung | Endform (Links) | Standard | Endform (rechts) | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Drehmomentwellen-Ausführung | Massiv | Anzugsmoment | Hohes Drehmoment | Anzahl der Wellenmuttern pro Welle(Stück) | 1 |
Mutterlänge | Standardausführung | Gesamtlänge L der Mutter(mm) | 40 | Muttern-Außendurchmesser D(Ø) | 23 |
Grundtragzahl C(N) | 4400 | Grundtragzahl Co(N) | 8400 | Zulässiges Anzugsmoment(Nm) | 30.4 |
Kugelrückführung, Ausführung | Einfach |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abstandhinweis
Genauigkeitssymbol
Keilwelle, allgemeine Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften