Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Kreuzrollenführungen VR-Modell (VR18)

Kreuzrollenführungen VR-Modell (VR18)
  • Mengenrabatt

[Structure and features]
· The VR shape uses precision rollers inserted into mutually intersecting roller cages in combination with a dedicated rail with a 90° V-groove rolling surface. Two lines of cross roller guides are set up running parallel to one another, so loads can be added from 4 directions. Also, due to the preloading applied, the product has high rigidity with no gaps, and even provides a light sliding mechanism.
· [Types and features]
· The precision rollers inserted into mutually intersecting roller cages move the V-groove installed in the rail in just 1/2 of a stroke, providing a compact system with the high-level direct action of steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VR18M-1000HX23Z
VR18M-1000PX23Z
VR18M-1100HX25Z
VR18M-1100PX25Z
VR18M-1200HX27Z
VR18M-1200PX27Z
VR18M-300HX6Z
VR18M-300PX6Z
VR18M-400HX9Z
VR18M-400PX9Z
VR18M-500HX11Z
VR18M-500PX11Z
VR18M-600HX13Z
VR18M-600PX13Z
VR18M-700HX16Z
VR18M-700PX16Z
VR18M-800HX18Z
VR18M-800PX18Z
VR18M-900HX20Z
VR18M-900PX20Z
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPräzisionskategorie Max. Hub
(mm)
Kombinationsmaß Lo
(mm)

-

89 Arbeitstage 10Hochwertig (H)6081000

-

89 Arbeitstage 10Präzisionsklasse (P)6081000

-

89 Arbeitstage 10Hochwertig (H)6881100

-

89 Arbeitstage 10Präzisionsklasse (P)6881100

-

89 Arbeitstage 10Hochwertig (H)7681200

-

89 Arbeitstage 10Präzisionsklasse (P)7681200

-

89 Arbeitstage 10Hochwertig (H)228300

-

89 Arbeitstage 10Präzisionsklasse (P)228300

-

89 Arbeitstage 10Hochwertig (H)248400

-

89 Arbeitstage 10Präzisionsklasse (P)248400

-

89 Arbeitstage 10Hochwertig (H)328500

-

89 Arbeitstage 10Präzisionsklasse (P)328500

-

89 Arbeitstage 10Hochwertig (H)408600

-

89 Arbeitstage 10Präzisionsklasse (P)408600

-

89 Arbeitstage 10Hochwertig (H)428700

-

89 Arbeitstage 10Präzisionsklasse (P)428700

-

89 Arbeitstage 10Hochwertig (H)508800

-

89 Arbeitstage 10Präzisionsklasse (P)508800

-

89 Arbeitstage 10Hochwertig (H)588900

-

89 Arbeitstage 10Präzisionsklasse (P)588900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Kombinationsmaß M(mm) 83 Kombinationsmaß A(mm) 40
Zulässiger Vorspann-Betrag(μm) -18 Grundtragzahl Cz(kN) 40.9 Grundtragzahl Coz(kN) 38.8

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support