• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Miniatur-Schienenführungen mit Kugelkäfigen / LSP-Typ / hubbegrenzt

Miniatur-Schienenführungen mit Kugelkäfigen / LSP-Typ / hubbegrenzt
  • Mengenrabatt
[Structure and characteristics]
· The LS type is a slide unit that can be used without an oil supply. As the stainless steel balls roll along the four stainless steel needle roller raceways, which have been quenched and then ground, the friction coefficient is extremely low. Since the holding mechanism for the LSP type is a combination pinion and a rack structure, the cage will not shift even during high-speed operations. The LSC type has been made compact by incorporating a built-in drive cylinder within the base, making it possible to save space and reduce weight.
· With the goal of making the different types of parts maintenance-free, all of them are made from materials with excellent corrosion resistance. As a result, rust-proof treatment and lubrication are completely unnecessary, and the product is so rust-resistant that it can even be used underwater. In addition, inertia forces are low, making it optimal for high-speed operation.
[Types and features]
· The LSP shape uses a cage mechanism made from a combination of a pinion and a rack, so there is no cage slippage even during high-speed operations. In addition, because there is no cage slippage even with standing use, it is suitable for an even broader range of applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSP1340
LSP1365
LSP1390
LSP20100
LSP2050
LSP2080
LSP25100
LSP25125
LSP25150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. Hub
(mm)
Schlittenhöhe M
(mm)
Schlittenbreite W
(mm)
Schlittenlänge L
(mm)
Zulässiges statisches Moment MA und MB
(N▪m)
Zulässiges statisches Moment MC
(N▪m)
Grundtragzahl C
(N)
Grundtragzahl Co
(N)

199.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10151325420.880.4968.6118

216.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10251325671.760.98118206

281.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10501325923.041.27157275

261.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1075204410355.69392706

199.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10252044531.372.25157284

230.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10502044833.534.51304559

328.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10502566103.89.2214.55881069

389.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10752566128.812.918.17351333

442.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101002566153.817.521.98821598

Loading...

  1. 1

Technischer Support