Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 4 / Steigung 1 / C3, C5, C7 / 3×1 / geschliffen

Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 4 / Steigung 1 / C3, C5, C7 / 3×1 / geschliffen
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNK0401-3G0+77LC3Y
BNK0401-3G0+77LC5Y
BNK0401-3G0+97LC3Y
BNK0401-3G0+97LC5Y
BNK0401-3G0+127LC3Y
BNK0401-3G0+127LC5Y
BNK0401-3G2+77LC7Y
BNK0401-3G2+97LC7Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGenauigkeit Vorspannung Axialabstand Gewindespindellänge
(mm)

1,138.99 €

1 23 Arbeitstage -C3VerfügbarG077

846.55 €

1 23 Arbeitstage -C5VerfügbarG077

1,262.12 €

1 23 Arbeitstage -C3VerfügbarG097

942.32 €

1 85 Arbeitstage -C5VerfügbarG097

1,395.49 €

1 6 Arbeitstage 10C3VerfügbarG0127

1,044.90 €

1 6 Arbeitstage -C5VerfügbarG0127

631.09 €

1 6 Arbeitstage -C7NAG277

702.89 €

1 6 Arbeitstage -C7NAG297

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) 4 Steigung(mm) 1 Nutzungsbedingungen Standard
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube Mutterform Einfach Umlauf-System Deflektor
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) 3×1 Dynamische Grundtragzahl Ca(N) 290 Statische Grundtragzahl Coa(N) 420
Schraubenausführung Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb NA

Technischer Support