• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenklager / SB

Gelenklager / SB
  • Mengenrabatt
The most widely used series in Japan. It is used for heavy loads since the spherical contact area has a large width.
The outer ring is split at two points to accommodate the inner ring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB12
SB15
SB20
SB22
SB25
SB30
SB35
SB40
SB45
SB50
SB55
SB60
SB65
SB70
SB75
SB80
SB85
SB90
SB100
SB120
SB130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø D
(mm)
Zulässiger Neigungswinkel α oder α1
(deg)

16.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10125

19.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10154

21.26 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10203

23.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10224

26.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10254

31.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10304

33.23 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10354

36.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10404

48.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10454

59.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10504

78.09 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10554

99.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10604

109.45 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage -654

101.19 €

1 23 Arbeitstage -704

156.16 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage -754

190.85 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage -804

217.02 €

1 Verfügbar 65 Arbeitstage -854

146.06 €

1 23 Arbeitstage -904

364.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1004

693.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1204

867.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1304

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenklager Pendellager-Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper Eisenhaltig
Kugelmaterial Eisenhaltig Betriebstemperaturbereich(℃) -30::80 Schmierung Schmierung

Technischer Support