Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FBL27D+200L |
FBL27D+250L |
FBL27D+300L |
FBL27D+350L |
FBL27D+400L |
FBL27D+450L |
FBL27D+500L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hublänge S (mm) | Schienenlänge L (mm) | Zulässige Last (N) | Hub Ls [Klassifizierung] (mm) | Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 229 | 200 | 370 | bis zu 250 | bis zu 400 | |
30.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 276 | 250 | 360 | bis zu 300 | bis zu 400 | |
38.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 327 | 300 | 350 | bis zu 350 | bis zu 400 | |
47.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 376 | 350 | 330 | bis zu 400 | bis zu 400 | |
53.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 426 | 400 | 310 | bis zu 450 | bis zu 400 | |
57.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 475 | 450 | 290 | bis zu 500 | bis zu 300 | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 524 | 500 | 280 | bis zu 550 | bis zu 300 |
Loading...
Ausführung | Schlittenform | Schienenwerkstoff | Eisenhaltig | Schienenstufe, Nummer | Doppelführung |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 19.1 | Breite(mm) | 27 | Oberflächenbehandlung der Schiene | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hublänge S(mm)
Schienenlänge L(mm)
Zulässige Last(N)
Hub Ls [Klassifizierung](mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften