Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FBL35D+305L |
FBL35D+356L |
FBL35D+406L |
FBL35D+457L |
FBL35D+508L |
FBL35D+559L |
FBL35D+610L |
FBL35D+660L |
FBL35D+711L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hublänge S (mm) | Schienenlänge L (mm) | Zulässige Last (N) | Hub Ls [Klassifizierung] (mm) | Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 327 | 305 | 588 | bis zu 350 | bis zu 600 | |
72.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 378 | 356 | 578 | bis zu 400 | bis zu 600 | |
77.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 429 | 406 | 559 | bis zu 450 | bis zu 600 | |
87.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 480 | 457 | 549 | bis zu 500 | bis zu 600 | |
94.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 530 | 508 | 529 | bis zu 550 | bis zu 600 | |
95.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 581 | 559 | 500 | bis zu 600 | bis zu 500 | |
102.18 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 632 | 610 | 480 | bis zu 650 | bis zu 500 | |
133.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 683 | 660 | 461 | bis zu 700 | bis zu 500 | |
157.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 734 | 711 | 441 | bis zu 800 | bis zu 500 |
Loading...
Ausführung | Schlittenform | Schienenwerkstoff | Eisenhaltig | Schienenstufe, Nummer | Doppelführung |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 19.1 | Breite(mm) | 35.3 | Oberflächenbehandlung der Schiene | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hublänge S(mm)
Schienenlänge L(mm)
Zulässige Last(N)
Hub Ls [Klassifizierung](mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften