Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FBL35E+305L
Ausführung | Schlittenform | Hublänge S(mm) | 330 | Schienenlänge L(mm) | 305 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(N) | 290 | Schienenwerkstoff | Eisenhaltig | Schienenstufe, Nummer | Doppelführung |
Höhe(mm) | 13 | Breite(mm) | 35.3 | Oberflächenbehandlung der Schiene | NA |
Hub Ls [Klassifizierung](mm) | bis zu 350 | Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N) | bis zu 300 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gleitschiene FBL35E-Modell, die Teilenummer ist FBL35E+305L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FBL35E+305L.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften