Gleitschiene FBL51H-Modell

Gleitschiene FBL51H-Modell
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Slide rail is extremely versatile and can be used for various applications.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBL51H+305L
FBL51H+356L
FBL51H+406L
FBL51H+457L
FBL51H+508L
FBL51H+559L
FBL51H+610L
FBL51H+660L
FBL51H+711L
FBL51H+762L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHublänge S
(mm)
Schienenlänge L
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)

49.19 €

15.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10330305850bis zu 350bis zu 900

58.67 €

18.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10381356820bis zu 400bis zu 900

62.46 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10432406770bis zu 450bis zu 800

66.12 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10483457730bis zu 500bis zu 800

68.34 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 10533508710bis zu 550bis zu 800

80.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10584559690bis zu 600bis zu 700

75.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10635610660bis zu 650bis zu 700

93.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10686660630bis zu 700bis zu 700

90.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10737711610bis zu 800bis zu 700

105.91 €

38.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10787762580bis zu 800bis zu 600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Eisenhaltig Schienenstufe, Nummer Doppelführung
Höhe(mm) 12.7 Breite(mm) 51.5 Oberflächenbehandlung der Schiene NA

Technischer Support